(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Menos puntos de contacto y buena conductividad permiten una continuidad eléctrica estable y altura ajustable..
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | Herramienta de acero W1-9 | Chapado en oro sobre capa de níquel |
② | Resorte | SWP | Chapado en oro |
③ | Manga | Herramienta de acero W1-9 | Niquelado |
④ | Collar | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Pieza | [M] Material | B | (e) | T |
Tuerca (FNP10N) | Acero inoxidable 304 | 4 | 4.6 | 1.6 |
Tuerca (FNP13N) | Acero inoxidable 304 | 5 | 5.8 | 2 |
Número de parte | - | Forma de la punta |
GNP12 FNP10N FNP13 MNP50 | - - - - | G E15 A G8 |
Número de parte | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | |||||||
GNP6 | 0.8 mm | 3,4 mm | 26gf | 80gf | 0.5A | 50 mΩ | 100,000 veces | 0,48 a 0,5 mm |
GNP8 | 1,0 mm | 3,4 mm | 23gf | 80gf | 1A | 0,58 a 0,6 mm | ||
GNP12 | 1.5 mm | 4.0 mm | 32gf | 95gf | 3A | 300,000 veces | 1,03 a 1,05 mm | |
FNP10 | 3,0 mm (6,0 mm) | 4,5 mm | 60gf | 105gf | 3A | 80 mΩ | 300,000 veces | M2x0.25 |
FNP10N (con tuerca) | ||||||||
FNP10HDN (con tuerca) | 56gf | 175gf | ||||||
FNP13 | 5.0 mm (7,0 mm) | 4.0 mm | 60gf | 100 gf | 3A | 80 mΩ | 300,000 veces | M2.5x0.35 |
FNP13N (con tuerca) | ||||||||
FNP13HDN (con tuerca) | 58gf | 175gf | ||||||
FNP22SF | 3,0 mm | 7,0 mm | 0gf | 100 gf | 3A | 80 mΩ | 300,000 veces | 1,98 a 2,00 mm |
FNP22 | 150 gf | |||||||
FNP40SF | 5.0 mm | 17,0 mm * | 0gf | 220gf | 3,48 a 3,50 mm | |||
FNP40 | 300gf | |||||||
FNPS22 | 3,0 mm | 8.0 mm | 51gf | 180gf | 3A | 80 mΩ | 300,000 veces | 1,98 a 2,00 mm |
FNPS35 | 4.0 mm | 8.0 mm | 66gf | 200 gf | 3.17 a 3.19 mm | |||
MNP50 | 7,0 mm <9,0 mm> | 7,6 mm | 228gf | 455gf | 5A | 35 mΩ | 300,000 veces | 4,18 a 4,2 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FNP10N-A15 |
FNP10N-D15 |
FNP10N-E15 |
Cargando…
Tipo | Ensambles de sondas de contacto | Carrera completa (rango)(mm) | 3 ~4.5 | Material del émbolo | Acero para herramientas W1-9 |
---|---|---|---|---|---|
Tratamiento de superficie del émbolo | Niquelado Respaldo Acabado dorado | Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) | 12.1~15 | Receptáculo Máx. OD D (Rango)(Ø) | 2.01~3 |
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) | 5~10 | Propiedades | Estándar | Presión de resorte inicial (rango)(gf) | 50.1~100 |
Corriente permisible(A) | 3 | Resistencia(mΩ) | 80 | Barril, receptáculos longitud(mm) | 9.0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente