(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conjunto de sonda integrado - estándar (Números de pieza)

Conjunto de sonda integrado - estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Menos puntos de contacto y buena conductividad permiten una continuidad eléctrica estable.

  • Componentes inCAD
Conjunto de sondas de contacto: estándar: imagen relacionada
· Materiales
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Chapado en oro sobre capa de níquel
ResorteSWPChapado en oro
MangaLatón*Chapado en oro sobre capa de níquel
CollarLatónNiquelado
* El material de GNP6 es bronce fosforado.

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta
GNP12
FNP10N
FNP13
MNP50
-
-
-
-
G
E15
A
G8
Número de partedd1d2d3d4
GNP60.60.650.5(0.45)0.3
GNP80.80.80.6(0.55)0.4
GNP121.21.251.05(0.95)0.8
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
Inicial2/3 carrera
GNP60.8 mm3,4 mm26gf80gf0.5A50 mΩ100,000 veces0,48 a 0,5 mm
GNP81,0 mm3,4 mm23gf80gf1A0,58 a 0,6 mm
GNP121.5 mm4.0 mm32gf95gf3A300,000 veces1,03 a 1,05 mm
FNP103,0 mm
(6,0 mm)
4,5 mm60gf105gf3A80 mΩ300,000 vecesM2x0.25
FNP10N (con tuerca)
FNP10HDN (con tuerca)56gf175gf
FNP135.0 mm
(7,0 mm)
4.0 mm60gf100 gf3A80 mΩ300,000 vecesM2.5x0.35
FNP13N (con tuerca)
FNP13HDN (con tuerca)58gf175gf
FNP22SF3,0 mm7,0 mm0gf100 gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNP22150 gf
FNP40SF5.0 mm17,0 mm *0gf220gf3,48 a 3,50 mm
FNP40300gf
FNPS223,0 mm8.0 mm51gf180gf3A80 mΩ300,000 veces1,98 a 2,00 mm
FNPS354.0 mm8.0 mm66gf200 gf3.17 a 3.19 mm
MNP507,0 mm <9,0 mm>7,6 mm228gf455gf5A35 mΩ300,000 veces4,18 a 4,2 mm
[ ! ]Los pasos de montaje en () son aplicables a las sondas de contacto con tuerca. [! ] Los pasos de montaje MNP50 en <> son aplicables a la forma de la punta G8. * La forma de la punta A es de 14.0 mm y la TH es de 9.5 mm.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GNP8-C
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa
(mm)
Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.30-1.00[Aguja] Aguja C3.40.80.01~10.620.1~3010.82380

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Conjunto de sondas de contacto: estándar: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Ensambles de sondas de contacto Carrera completa (rango)(mm) 3 ~4.5 Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)(gf) 50.1~100
Material del émbolo Acero para herramientas W1-9 Tratamiento de superficie del émbolo Niquelado Respaldo Acabado dorado Longitud del émbolo L1 (Rango)(mm) 12.1~15
Tipo de sonda integrada Tipo estándar Barril, material de receptáculo Latón Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) 5~10
Propiedades Estándar Resistencia(mΩ) 50 Longitud del émbolo(mm) 13.9
Barril, receptáculos longitud(mm) 8.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo GNP8-C de la serie Conjunto de sonda integrado - estándar.

Products like this...

Número de Parte
GNP12-C
GNP12-G
GNP12-H
GNP6-A
GNP8-G
GNP8-H
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso de montaje mínimo
(mm)
Forma de punta de émbolo Carrera completa
(mm)
Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50[Aguja] Aguja C41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50[Plano] Flat G41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.27-1.50[Corona recta] Corona recta H41.21.01~1.51.0530.1~5031.253295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.30-1.00-3.40.60.01~10.520.1~300.50.652680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.30-1.00[Plano] Flat G3.40.80.01~10.620.1~3010.82380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100.30-1.00[Corona recta] Corona recta H3.40.80.01~10.620.1~3010.82380