(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Escribe: Receptáculo
· Material del receptáculo del barril: Plata alemana
· Cilindro, dimensión de longitud del receptáculo L2 (rango) (mm): 30.1 or more
· Propiedad: Estándar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Forma de la punta (extremo) | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Número de parte | Color del cable conductor | Longitud del cable conductor (mm) | Cable conductor | Dirigir | Receptáculo Usado | |
NRB84 | W R BL | (Blanco) (Rojo) (Azul) | 400 1000 | Ø1.0 | ø0.08x40 piezas | NR84-C |
NRB90 | Ø1.0 | ø0.08x40 piezas | NR90-C | |||
NRB89 | Ø1.0 | ø0.08x40 piezas | NR89-C |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Receptáculo | Barril, material de receptáculo | Plata alemana | Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)(mm) | 30.1~ |
---|---|---|---|---|---|
Propiedades | Estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente