(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 3.50-9.00
· Ataque (mm): 6.4
· Corriente admisible (A): 1.5
· Resistencia (mes): 80
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NP90-E
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | C1730B | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
② | Barril | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
③ | Resorte | SWP | Chapado en oro |
④ | Bola | SUJ | Chapado en oro |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Plata alemana | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | - | Forma de la punta (extremo) | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Número de parte | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
NP84SF | 3,0 mm | 6,3 mm | 10 gf | 50 gf | 1.5A | 80 mΩ | 300,000 veces |
NP84 | 45 gf | 126 gf | |||||
NP84HD | 77 gf | 200 gf | |||||
NP90SF | 3,5 mm (4,5 mm) | 6.4 mm | 10 gf | 50 gf | 1.5A | 80 mΩ | 300,000 veces |
NP90 | 40 gf | 150 gf | |||||
NP90HD | 146 gf | 250 gf | |||||
NP89SF | 4,5 mm | 6.4 mm | 30 gf | 100 gf | 1.5A | 80 mΩ | 300,000 veces |
NP89S | 84 gf | 275 gf | |||||
NP89 | 170 gf | 450 gf |
Número de parte | Sonda de contacto de correspondencia | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) |
NR84 | NP84SF NP84 NP84HD | 2,41 a 2,46 mm |
NR90 | NP90SF NP90 NP90HD | 2,77 a 2,82 mm |
NR89 | NP89SF NP89S NP89 | 3,58 a 3,63 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP90-E |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 3.50-9.00 | Propiedades | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP90-E de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 90.
Número de Parte |
---|
NP90-B |
NP90-C |
NP90-D |
NP90-G |
NP90HD-A |
NP90HD-AS |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente