(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 89 (Números de pieza)

Sondas de contacto/receptáculos - serie 89

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 3.50-9.00
· Ataque (mm): 6.4
· Corriente admisible (A): 1.5
· Resistencia (mes): 80

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto: serie NP89SF, NP89: Related Image
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloC1730BEnchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilLatónChapado en oro sobre capa de níquel
ResorteInoxidableChapado en oro
BolaSUJChapado en oro
[ ! ]Inside of Probe Barrel is greased.
■Receptacles
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Plata alemanaChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP84
NR90
NRB84
NRB90
-
-
G
B


-
-


W
BL


-
-


1000
400
■Sondas de contacto
■Receptáculos
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP84SF3,0 mm6,3 mm10 gf50 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP8445 gf126 gf
NP84HD77 gf200 gf
NP90SF3,5 mm
(4,5 mm)
6.4 mm10 gf50 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP9040 gf150 gf
NP90HD146 gf250 gf
NP89SF4,5 mm6.4 mm30 gf100 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP89S84 gf275 gf
NP89170 gf450 gf
Número de parteSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR84NP84SF
NP84
NP84HD
2,41 a 2,46 mm
NR90NP90SF
NP90
NP90HD
2,77 a 2,82 mm
NR89NP89SF
NP89S
NP89
3,58 a 3,63 mm
[ ! ] El paso de montaje entre ( ) se aplica a las formas de punta A y D.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Para NR84, NR89 y NR90, seleccione la forma final.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP89-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)3.95Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 3.50-9.00 Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP89-B de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 89.

Products like this...

Número de Parte
NP89-A
NP89-AS
NP89-C
NP89-D
NP89-E
NP89-G
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto-5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)3.95Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.96Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.96Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)3.95Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)3.95Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.56.4300.1~-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)3.95Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Latón3.1825.1~30100.1~2001.5808.9-27.3170450