(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 60 (Números de pieza)

Sondas de contacto/receptáculos - serie 60
  • Descuento por volumen

· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 2.54-3.00
· Ataque (mm): 6.4
· Corriente admisible (A): 1.5
· Resistencia (mes): 80

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto: series NP60SF, NP60, NP60H: Related Image
・Materials
■Contact Probes
No.Partes[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(A)ÉmboloC1730BEnchapado de rodio sobre capa de níquel
(B)BarrilPlata alemanaChapado en oro sobre capa de níquel
(C)Resorte *2Inoxidable-
(D)BolasLatónChapado en oro
■Receptacles
No.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(D) (E)LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Sondas de contacto: series NP60SF, NP60, NP60H: Related Image
■Sondas de contacto
Número de partePaso de montaje
(mín.)
Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclos de uso de reemplazo de referencia
Inicial2/3 carrera
NP1202,0 mm6.5 mm15 gf50 gf1.5A80 mΩ250,000 veces
NP120HD25 gf100 gf
TP6042,54 mm4 mm36 gf100 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60410 gf110 gf
NP604HD39 gf160 gf
NP60SF2,54 mm6.4 mm20 gf50 gf1.5A80 mΩ300,000 veces
NP60S20 gf100 gf
NP6030 gf150 gf
NP60H
NP60HD170 gf100,000 veces
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term. >>P.87
■Receptáculos
[ ! ]Para NR604 y NR60, seleccione la forma final.
Número de parteSonda de tipo sin contacto a juegoOrificio de montaje para montaje a presión
Dimensión (referencia)
NR120NP120
NP120HD
1,48 a 1,49 mm
NR120T1,62 a 1,64 mm
NR604TP604
NP604
NP604HD
1,78 a 1,79 mm
NR60NP60SF
NP60S
NP60
NP60H
NP60HD
1,78 a 1,79 mm
[ ! ]For larger quantity orders "Days to Ship" may differ from published catalog term. >>P.87

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP60HD-A24
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.56.4150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)2.4Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530170

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 2.54-3.00 Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP60HD-A24 de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 60.

Products like this...

Número de Parte
NP60-B
NP60-C
NP60-D
NP60HD-B
NP60HD-C
NP60HD-D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.56.4100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.56.4100.1~150-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.56.4100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.56.4150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.56.4150.1~200-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.56.4150.1~200-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.5Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio8.1~12-[Aleación de cobre] Plata alemana1.3720.1~2520.1~301.5808.4-24.530170

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico