(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 2.54-3.00
· Ataque (mm): 4
· Resistencia (mes): 80
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 5.1 to 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NP604HD-C
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | C1730B | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
② | Barril | Plata alemana | Chapado en oro sobre capa de níquel |
③ | Resorte | * Acero inoxidable | - |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | - | Forma de la punta (extremo) | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Número de parte | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
NP120 | 2,0 mm | 6.5 mm | 15 gf | 50 gf | 1.5A | 80 mΩ | 250,000 veces |
NP120HD | 25 gf | 100 gf | |||||
TP604 | 2,54 mm | 4 mm | 36 gf | 100 gf | 1.5A | 80 mΩ | 300,000 veces |
NP604 | 10 gf | 110 gf | |||||
NP604HD | 39 gf | 160 gf | |||||
NP60SF | 2,54 mm | 6.4 mm | 20 gf | 50 gf | 1.5A | 80 mΩ | 300,000 veces |
NP60S | 20 gf | 100 gf | |||||
NP60 | 30 gf | 150 gf | |||||
NP60H | |||||||
NP60HD | 170 gf | 100,000 veces |
Número de parte | Sonda de contacto de correspondencia | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) |
NR120 | NP120 NP120HD | 1,48 a 1,49 mm |
NR120T | 1,62 a 1,64 mm | |
NR604 | TP604 NP604 NP604HD | 1,78 a 1,79 mm |
NR60 | NP60SF NP60S NP60 NP60H NP60HD | 1,78 a 1,79 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP604HD-C |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 2.54-3.00 | Propiedades | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP604HD-C de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 604.
Número de Parte |
---|
NP604-D19 |
NP604-E |
NP604-ER |
NP604HD-D19 |
NP604HD-E |
NP604HD-ER |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente