(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.70-2.00
· Ataque (mm): 5.0
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 5.1 to 8
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | C1730B | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
② | Barril | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
③ | Resorte | Inoxidable | - |
No. | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
④ ⑤ | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de pieza | - | Forma de la punta (extremo) | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NR45S | - | B |
Número de pieza | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
NP45SF | 1.7mm | 5.0mm | 10 gf | 50 gf | 3A | 60 mΩ | 300,000 veces |
NP45 | 30 gf | 100 gf | |||||
NP45HD | 40 gf | 150 gf |
Número de pieza | Sonda de contacto de correspondencia | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) |
NR45 | NP45SF NP45 NP45HD | 1.39~1.41mm |
NR45T | 1.47~1.49mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP45-A |
NP45-B |
NP45-D |
NP45-E |
NP45-G |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 1.70-2.00 | Barril, material de receptáculo | Latón | Propiedades | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente