(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sondas de contacto/receptáculos - serie 45

Sondas de contacto/receptáculos - serie 45

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 45
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 45
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 45
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.70-2.00
· Ataque (mm): 5.0
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 5.1 to 8

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP45SF, NP45: Imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloC1730BEnchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilLatónChapado en oro sobre capa de níquel
ResorteInoxidable-
* For NP45HD, the material of spring is SWP.
■Receptacles
No.[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
④ ⑤LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de pieza-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NR45S-B    
■ Sondas de contacto
Número de piezaTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP45SF1.7mm5.0mm10 gf50 gf3A60 mΩ300,000 veces
NP4530 gf100 gf
NP45HD40 gf150 gf
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ Receptáculo
[ ! ]Para NR68, NR68S, NR45S y NR45, seleccione la forma del extremo.
Número de piezaSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm
NR45T1.47~1.49mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP45-A
NP45-AS
NP45-B
NP45-C
NP45-D
NP45-E
NP45-G
NP45-H
NP45-J
NP45-N
NP45HD-A
NP45HD-AS
NP45HD-B
NP45HD-C
NP45HD-D
NP45HD-E
NP45HD-G
NP45HD-H
NP45HD-J
NP45HD-N
NP45SF-A
NP45SF-AS
NP45SF-B
NP45SF-C
NP45SF-D
NP45SF-E
NP45SF-G
NP45SF-H
NP45SF-J
NP45SF-N
NR45-B
NR45-C
NR45T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto-5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa B5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.55.050.1~100-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N5~6.55.050.1~100-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2520.1~303607.0-24.630100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa B5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.55.0100.1~150-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N5~6.55.0100.1~150-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~2530.1~503607.0-24.640150
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto-5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C5~6.55.030.1~50-[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1.3Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N5~6.55.030.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.68Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio5.1~8-1.0220.1~250~103607.0-24.61050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo----[Tipo de engarzado] B Tipo de soldadura y crimpado----1.01~1.51.3225.1~30----1.4229.2--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo---------1.01~1.51.3225.1~30----1.4229.2--
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo---------1.01~1.51.4030.1~----1.5035.6--

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - Serie NP45SF, NP45: Imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.70-2.00 Barril, material de receptáculo Latón Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm