(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 88 (Números de pieza)

Sondas de contacto/receptáculos - serie 88

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 88
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 88
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 88
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 88
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Ataque (mm): 2.5
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 3.1 to 5

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP88, NP88HD: imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilLatónChapado en oro sobre capa de níquel
ResorteSWPChapado en oro
■Receptacles
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de pieza-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP88
NR88
-C    
■ Sondas de contacto
Número de piezaTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP881.5mm2.5mm10 gf50 gf3A60 mΩ250,000 veces
NP88HD30 gf100 gf
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.
■ Receptáculo
Número de piezaSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR88NP88
NP88HD
1.08~1.09mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite una cotización.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP88-E
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - Serie NP88, NP88HD: imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.27-1.50 Barril, material de receptáculo Latón Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP88-E de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 88.

Products like this...

Número de Parte
NP88-B
NP88-C
NP88-D
NP88-G
NP88-H
NP88-J
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.69Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[taza] Copa D1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-91Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.69Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J1 ~2.62.530.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.69Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.8810.1~150~103603.5-12.51050