(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Ataque (mm): 2.5
· Corriente admisible (A): 1
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | Herramienta de acero W1-9 | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
② | Barril | Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
③ | Resorte | SWP | Chapado en oro |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | - | Forma de la punta (extremo) | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Número de parte | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
NP30 | 1,27 mm | 2,5 mm (2,0 mm) | 5gf (40gf) | 45gf (80gf) | 1A | 100 mΩ | 50,000 veces |
NP30HD | 15 gf | 46gf | |||||
NP72 | 1,27 mm | 2.5 mm | 30 gf | 50 gf | 1A | 80 mΩ | 25,000 veces |
NP72HD | 15 gf | 100 gf | |||||
NP68S3SF | 1,27 mm | 4,3 mm | 25 gf | 50 gf | 2A | 80 mΩ | 30,000 veces |
NP68S3 | 30 gf | 90gf | |||||
NP76 | 1,27 mm | 6.0 mm | 60gf | 150 gf | 1.3A | 80 mΩ | 300,000 veces |
Número de parte | Sonda de contacto de correspondencia | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) |
NR30K | NP30 NP30HD | 0,85 a 0,86 mm |
NR30SH-B | 0,87 a 0,88 mm | |
NR72K | NP72 NP72HD | 0,88 a 0,89 mm |
NR68 | NP68S3SF NP68S3 | 0,83 a 0,84 mm |
NR68S | ||
NR76 | NP76 | 0,97 a 0,98 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP72-A |
NP72-B |
NP72-D |
NP72-E |
NP72-G |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 1.27-1.50 | Barril, material de receptáculo | Latón | Propiedades | Estándar |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente