(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Sondas de contacto/receptáculos - serie 58

Sondas de contacto/receptáculos - serie 58

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 58
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 58
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 58
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 58
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Material del receptáculo del barril: Latón
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 0.30-1.00
· Ataque (mm): 2.0
· Presión inicial del resorte (rango) (g.f.): 20.1 to 30

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • El material del cañón/receptáculo se cambiará del antiguo material de latón al nuevo material de aleación de cobre (bronce fosforoso). Se cambiará al nuevo material tan pronto como se agoten las existencias.
  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP58: imagen relacionada
· Materiales
■ Sondas de contacto
NúmeroPieza[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
(1)ÉmboloHerramienta de acero W1-9Enchapado de rodio sobre capa de níquel
(2)BarrilAleación de cobreChapado en oro sobre capa de níquel
(3)ResorteSWPChapado en oro
 
[ M ] Material[ S ] Tratamiento de superficies
Aleación de cobreChapado en oro sobre capa de níquel
■ Receptáculos
 

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B





-
-




R
R




-
-




1000
400
■Sondas de contacto
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP260,5 mm2,0 mm3gf16gf0.5A250 mΩ10,000
veces
NP310.6 mm2,0 mm2gf22gf1A180 mΩ30,000 veces
NP31HD6gf23gf
NP380.8 mm2,0 mm15 gf35gf1A180 mΩ30,000
veces
NP200.9 mm2,0 mm
(3,0 mm)
20 gf50 gf1A100 mΩ30,000 veces
NP581,00 mm2,0 mm25 gf50 gf1A100 mΩ50,000
veces
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]El trazo completo en () es aplicable a la forma de la punta C, J y N.
■Receptáculos
Número de parteSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR26NP260,34 a 0,35 mm
NR31NP31
NP31HD
0,42 a 0,43 mm
NR38NP380,53 a 0,54 mm
NR20KNP200,63 a 0,64 mm
NR58NP580,78 a 0,79 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP58-A
NP58-B
NP58-C
NP58-D
NP58-E
NP58-G
NP58-H
NP58-J
NP58-N
NR58
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta A1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.8Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.8Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.42Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa D1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.8Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja E1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.8Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Plano] Flat G1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.8Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-0.5810.1~1520.1~3011004.5-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta H1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.42Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[taza] Copa J1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.42Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) N1 ~2.6230.1~50[Acero al carbón] Acero para herramientas W1-90.42Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio0.1~3-0.5810.1~1520.1~3011002-14.02550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Receptáculo--------0.01~10.8015.1~20----0.9018.6--

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 0.30-1.00 Barril, material de receptáculo Aleación de cobre Propiedades Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm