(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Sondas de contacto/receptáculos - serie 30 (Números de pieza)

Sondas de contacto/receptáculos - serie 30

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 30
  • Sondas de contacto/receptáculos - serie 30
  • Descuento por volumen
  • Cambios en Especificaciones

· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 1.27-1.50
· Corriente admisible (A): 1
· Resistencia (mes): 100
· Longitud del émbolo L1 (rango) (mm): 3.1 to 5

  • Componentes inCAD
FIND OTHER CONTACT PROBES
 
Sondas de contacto - Serie NP30: imagen relacionada
・Materials
■Contact Probes
No.Pieza[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
ÉmboloC1730BEnchapado de rodio sobre capa de níquel
BarrilPlata alemanaChapado en oro sobre capa de níquel
Primavera*Acero inoxidableChapado en oro
* For NP30HD, the material of spring is SWP.
■Receptacles
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
LatónChapado en oro sobre capa de níquel

Especificaciones

Número de parte-Forma de la punta (extremo)-Color del cable conductor-Longitud del cable conductor
NP30
NP68S3SF
NR30K
NR72K
NRSHB30
NRB68
-
-
-



A
B
B






-
-




R
W




-
-




1000
1000
■Sondas de contacto
Número de parteTono de montaje (mín.)Carrera completaPresión del resorteCorriente permisibleResistenciaCiclo de reemplazo (referencia)
Inicial2/3 carrera
NP301,27 mm2,5 mm (2,0 mm)5gf (40gf)45gf (80gf)1A100 mΩ50,000 veces
NP30HD15 gf46gf
NP721,27 mm2.5 mm30 gf50 gf1A80 mΩ25,000 veces
NP72HD15 gf100 gf
NP68S3SF1,27 mm4,3 mm25 gf50 gf2A80 mΩ30,000 veces
NP68S330 gf90gf
NP761,27 mm6.0 mm60gf150 gf1.3A80 mΩ300,000 veces
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
[ ! ]Full Stroke in () es aplicable a la forma de la punta C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH y AS.
■Receptáculos
[ ! ]Para NR30K, NR68 y NR68S, seleccione la forma final.
Número de parteSonda de contacto de correspondenciaOrificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia)
NR30KNP30
NP30HD
0,85 a 0,86 mm
NR30SH-B0,87 a 0,88 mm
NR72KNP72
NP72HD
0,88 a 0,89 mm
NR68NP68S3SF
NP68S3
0,83 a 0,84 mm
NR68S
NR76NP760,97 a 0,98 mm
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NP30-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Sondas de contacto[Corona recta] Corona recta A1 ~2.62.530.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~150~1011003.6-13.2545

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Sondas de contacto - Serie NP30: imagen relacionada
 

Información básica

Paso de montaje mínimo(mm) 1.27-1.50 Propiedades Estándar

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP30-A de la serie Sondas de contacto/receptáculos - serie 30.

Products like this...

Número de Parte
NP30-AA
NP30-AH
NP30-AS
NP30-B
NP30-C
NP30-C40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo Forma de punta de émbolo Carrera completa (rango)
(mm)
Carrera completa
(mm)
Presión de resorte a 2/3 de carrera (rango)
(gf)
Extremo del cable del receptáculo Material del émbolo Diámetro exterior del émbolo
(Ø)
Tratamiento de superficie del émbolo Longitud del émbolo L1 (Rango)
(mm)
Receptáculo Máx. OD D (Rango)
(Ø)
Barril, material de receptáculo Barril, receptáculos de diámetro exterior
(Ø)
Barril, longitud del receptáculo L2 (Rango)
(mm)
Presión de resorte inicial (rango)
(gf)
Corriente permisible
(A)
Resistencia
(mΩ)
Longitud del émbolo
(mm)
Receptáculo Diámetro exterior
(Ø)
Barril, receptáculos longitud
(mm)
Presión de resorte inicial
(gf)
2/3 carrera de presión de resorte
(gf)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona cónica] Taper Crown AA1 ~2.6250.1~100-[Acero al carbón] SK40.6Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~1530.1~5011004.0-13.24080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Corona cónica] Taper Crown AH1 ~2.6250.1~100-[Acero al carbón] SK40.6Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~1530.1~5011004.0-13.24080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto-1 ~2.6250.1~100-[Acero al carbón] SK40.48Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~1530.1~5011004.0-13.24080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Esfera (SR)] Esfera (SR) B1 ~2.62.530.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)1Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~150~1011003.6-13.2545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C1 ~2.62.530.1~50-[Aleación de cobre] Latón (JIS-C1730B)0.48Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~150~1011003.6-13.2545
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Sondas de contacto[Aguja] Aguja C401 ~2.6250.1~100-[Acero al carbón] SK40.48Revestimiento de níquel Respaldo Acabado de rodio3.1~5-[Aleación de cobre] Plata alemana0.6810.1~1530.1~5011004.0-13.24080