(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
· Tratamiento superficial del émbolo: Base niquelada, baño de rodio.
· Paso de montaje (mm): 0.30-1.00
· Presión inicial del resorte (rango) (g.f.): 10.1 to 20
· Presión inicial del resorte (g.f.): 20
· Presión del resorte a 2/3 de carrera (rango) (g.f.): 30.1 to 50
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NP20-H
No. | Pieza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
① | Émbolo | Herramienta de acero W1-9 | Enchapado de rodio sobre capa de níquel |
② | Barril | Bronce fosforado | Chapado en oro sobre capa de níquel |
③ | Resorte | SWP | Chapado en oro |
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies |
Latón | Chapado en oro sobre capa de níquel |
Número de parte | - | Forma de la punta | - | Color del cable conductor | - | Longitud del cable conductor |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | - - - | A A B | - - | R R | - - | 1000 400 |
Número de parte | Tono de montaje (mín.) | Carrera completa | Presión del resorte | Corriente permisible | Resistencia | Ciclo de reemplazo (referencia) | |
Inicial | 2/3 carrera | ||||||
NP26 | 0,5 mm | 2,0 mm | 3gf | 16gf | 0.5A | 250 mΩ | 10,000 veces |
NP31 | 0.6 mm | 2,0 mm | 2gf | 22gf | 1A | 180 mΩ | 30,000 veces |
NP31HD | 6gf | 23gf | |||||
NP38 | 0.8 mm | 2,0 mm | 15 gf | 35gf | 1A | 180 mΩ | 30,000 veces |
NP20 | 0.9 mm | 2,0 mm (3,0 mm) | 20 gf | 50 gf | 1A | 100 mΩ | 30,000 veces |
NP58 | 1,00 mm | 2,0 mm | 25 gf | 50 gf | 1A | 100 mΩ | 50,000 veces |
Número de parte | Sonda de contacto de correspondencia | Orificio de montaje para la dimensión de ajuste a presión (referencia) |
NR26 | NP26 | 0,34 a 0,35 mm |
NR31 | NP31 NP31HD | 0,42 a 0,43 mm |
NR38 | NP38 | 0,53 a 0,54 mm |
NR20K | NP20 | 0,63 a 0,64 mm |
NR58 | NP58 | 0,78 a 0,79 mm |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NP20-H |
Cargando…
Paso de montaje mínimo(mm) | 0.30-1.00 | Propiedades | Estándar |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NP20-H de la serie Sondas de contacto/receptáculos - Serie 20.
Número de Parte |
---|
NP20-C40 |
NP20-D |
NP20-E |
NP20-J |
NP20-J40 |
NP20-N |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente