(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Banderas de interruptor de límite - con hendidura

Banderas de interruptor de límite - con hendidura
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las banderas de interruptor de límite (con ranura), consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Banderas del interruptor: hendidura, cono de un extremo con orificio pasante: imagen relacionada
· Materiales
FormaOrificio del ejeTipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tipo de cono de un extremoA través del orificioDGSAAcero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillo de cabeza hueca hexagonal 1 pieza
Tipo de cono de ambos extremosDGW
Tipo de cono de un extremoOrificio roscado internoDMSAAcero al carbón 1045(Óxido negro)
Tipo de cono de ambos extremosDMW

Especificaciones

Número de parte-d, M-α°
TipoD
DGSA40-12-45
■ Cono de un extremo / Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y ranura
Número de partedα°Lm (grueso)AXY
TipoD
DGSA30104522M59.066
401216304524M614.078
5028M816.51010
DGW30104530M59.066
401216304534M614.078
5042M816.51010
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.
■ Cono de un extremo / Tipo de cono de ambos extremos con orificio roscado y hendidura
Número de parteM
(Grueso)
α°Lm (grueso)AXY
TipoD
DMSA30104522M59.066
401216304524M614.078
5028M816.51010
DMW30104530M59.066
401216304534M614.078
5042M816.51010
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
DGSA30-10-45
DGSA40-12-30
DGSA40-12-45
DGSA40-16-30
DGSA40-16-45
DGSA50-12-45
DGSA50-16-30
DGSA50-16-45
DGW30-10-45
DGW40-12-30
DGW40-12-45
DGW40-16-30
DGW40-16-45
DGW50-12-30
DGW50-12-45
DGW50-16-30
DGW50-16-45
DMSA30-10-45
DMSA40-12-30
DMSA40-12-45
DMSA40-16-30
DMSA40-16-45
DMSA50-12-30
DMSA50-12-45
DMSA50-16-30
DMSA50-16-45
DMW30-10-45
DMW40-12-30
DMW40-12-45
DMW40-16-30
DMW40-16-45
DMW50-12-30
DMW50-12-45
DMW50-16-30
DMW50-16-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo O.D. D
(mm)
M (grueso) ID d
(mm)
Ángulo α
(°)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura30-1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura40-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura40-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura40-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura40-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura50-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura50-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio pasante y hendidura50-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura30-1045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura40-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura40-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura40-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura40-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura50-1230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura50-1245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura50-1630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de ambos extremos con orificio pasante y hendidura50-1645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura3010-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura4012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura4012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura4016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura4016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura5012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura5012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura5016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo de cono de un extremo con orificio roscado y hendidura5016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura3010-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura4012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura4012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura4016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura4016-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura5012-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura5012-45
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura5016-30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ambos extremos tipo cono con orificio roscado y ranura5016-45

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Banderas del interruptor: hendidura, cono de un extremo con orificio pasante: imagen relacionada