(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]·Se puede utilizar como perro para sensores.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Orificio del eje | Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [ A ] Accesorios |
Tipo de disco con orificio pasante | DSS | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Tornillo de fijación 2 piezas |
Tipo de disco con orificio roscado | DMG, DMGFS | Tornillo de fijación 2 piezas / Bola de latón 2 piezas |
Número de parte | - | d, M | ||
Tipo | D | |||
DSS | 25 | - | 8 |
Número de parte | d | ||
Tipo | D | ||
DSS | 25 | 8 | |
30 | 10 | ||
40 | 12 | 16 | |
50 |
Número de parte | M (grueso) | ||
Tipo | D | ||
DMG | 25 | 8 | |
30 | 8 | 10 | |
40 | 12 | 16 | |
50 | |||
DMGFS | 40 | 12 | |
50 | 12 | 16 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
DMG25-8 |
DMG30-8 |
DMG30-10 |
DMG40-12 |
DMG40-16 |
DMG50-12 |
DMG50-16 |
DMGFS40-12 |
DMGFS50-12 |
DMGFS50-16 |
DSS25-8 |
DSS30-10 |
DSS40-12 |
DSS40-16 |
DSS50-12 |
DSS50-16 |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente