(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Rieles para interruptores y sensores - soportes simples

Rieles para interruptores y sensores - soportes simples

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Accesorios para rieles
· Orificio de montaje: Agujeros pasantes/agujeros ranurados
· Posición del agujero: Posición del agujero fija
· Material: Acero bajo en carbón
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Estancias simples: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: acero con poco carbono [S] Tratamiento superficial: cromato trivalente

Especificaciones

Número de parte
EYST
Número de parteNúmero de agujeros de montaje
EYST15
EYSTE7

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EYST
EYSTE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de agujeros
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Estancias simples: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Accesorios de rieles Posición del agujero Posición del agujero fija Orificios de montaje Agujeros pasantes / agujeros ranurados
Material Acero bajo en carbón Tratamiento de superficies Cromado trivalente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm