(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Termopares enfundados

Termopares enfundados

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Termopares enfundados
  • Termopares enfundados

· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 20:: 200
· Número de elementos: 1
· Forma del tubo protector de la funda: No provisto (Solo termopar enfundado)
· Escribe: Par termoeléctrico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Termopares enfundados: Related Image
· Materiales
[ M ] Material:
Funda / aislante: lana de vidrio

Especificaciones

Número de parte-L
MSEN0.32
MSEW0.32
-
-
500
300
Número de parteL
Incremento de 1 mm
TipoDiámetro del Elemento Cable d
MSEN
MSEW
0.32200~3000

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSEN0.32-[200-3000/1]
MSEW0.32-[200-3000/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVaina, longitud del tubo protector L
(mm)
Soldadura Alumel Chromel
1 Pieza(s)

13 Días o más

10200 ~ 3000Ninguno
1 Pieza(s)

13 Días o más

10200 ~ 3000Provisto
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSVaina, longitud del tubo protector L
(mm)
Soldadura Alumel Chromel

Cargando…

  1. 1

Más información

Termopares enfundados: Related Image

Información básica

Objeto de medición Sensores de temperatura Tipo de sensor de temperatura Par termoeléctrico Tipo de termopar Termopar K
Entorno operativo Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 20::200 Numero de elementos 1 (Elemento único)
Vaina, forma de tubo protector Termopares enfundados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm