(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Para calentar metales y moldes
· Patrón de uso: artículo individual
· Categoría cuerpo único: Calentadores de cartucho
· Material de la zona de calefacción: Acero inoxidable 304
· Tipo de cartucho: Con brida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | L | - | V | - | W | - | F cable conductor | - | Terminal | ||
Tipo de cable conductor | Longitud | |||||||||||
MCFHA12 | - | 300 | - | V100 | - | W350 | - | M | 1000 | - | Y |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | V (Voltaje) | W (Energía eléctrica) con incremento de 10W | F (longitud del cable) | Terminal | Densidad de energía eléctrica (W/cm 2 ) | ||
Tipo | D | Tipo de cable conductor | Incremento de 10 mm | |||||
MCFHA | 8 | 50~400 | 100 | 50~ 600 | B G T M | 100~1000 | N M Y | 2≤W/cm 2 ≤15 [ ! ]W/cm 2 = W/{Dπ (L-8.5)/100} (Calcular con la densidad de energía eléctrica de la pieza generadora de calor, no con la longitud total). |
200 | 50~1200 | |||||||
10 | 50~600 | 100 | 50~ 600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||||
12 | 100 | 50~ 800 | ||||||
200 | 50~1600 |
Símbolo | Tipo de terminal | Tornillo nominal |
N | Sin terminal de crimpado | - |
M | Terminal de crimpado: redondo | M4 |
Y | Terminal de crimpado - en forma de Y | M4 |
Símbolo | Tipo de cable conductor | Temperatura de resistencia al calor | Características |
B | Alambre trenzado de fibra de vidrio de cobre recocido estañado | 180°C | Uso general |
G | Caucho de silicona + alambre de cobre recocido estañado | 180°C | Para productos químicos y resistentes al agua. |
T | Fluoropolímero + alambre de cobre de recocido niquelado | 260°C | Para productos químicos, resistentes al agua y a la intemperie. |
M | Mica Poliimida-Herida Sílice + Alambre de cobre recubierto de níquel | 400°C | Para artículos resistentes al calor. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MCFHA8-[50-400/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA8-[50-400/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA8-[50-400/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA8-[50-400/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA10-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA10-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA10-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA10-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1200/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA12-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-B[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA12-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-G[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA12-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-M[100-1000/10]-[M,N,Y] |
MCFHA12-[50-600/1]-V[100,200]-W[50-1600/10]-T[100-1000/10]-[M,N,Y] |
Cargando…
Categoría | Calentadores | Temperatura máxima de funcionamiento(°C) | 600 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente