(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controladores de temperatura - tipo universal

Controladores de temperatura - tipo universal

· Salida de control: voltaje de accionamiento SSR
· Función de detección de fallos: Sobrecorriente del calentador
· Método de configuración: Entrada clave

Controladores de temperatura - tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - tipo universal: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
MTCH
Número de parteTipo de entrada
MTCSGiratorio
MTCRM
MTCD
MTCH
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MTCD
MTCH
MTCRM
MTCS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión de alimentación Cantidad de puntos de entrada
(piezas)
Cantidad de puntos de control
(piezas)
especificaciones electricas Tipo
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100~24022Monofásico, 100 V CA a 240 V, corriente máxima 20 A x 2Giratorio, tipo de 2 posiciones
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100~20011Trifásico, 200 V CA, corriente máxima 30 AGiratorio, tipo de soporte de alta corriente
1 Pieza(s)

8 Días o más

10100~24011Monofásico, 100 V CA a 240 V, corriente máxima 20 AGiratorio, tipo compacto con función de alarma
1 Pieza(s)

Durante el mismo día

Existencias

10100~24011Monofásico, 100 V CA a 240 V, corriente máxima 20 AGiratorio, tipo compacto

Cargando…

  1. 1

Más información

Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura - Tipo universal: imagen relacionada
Controladores de temperatura: descripción general
Los controladores de temperatura de MISUMI pueden operar hasta 20 A en 100/240 V en monofásico o hasta 30 A en 200 V en trifásico.
El tipo universal, sensor de temperatura seleccionable, está disponible para una línea simple y compacta de tres tipos, como el tipo compacto, dual y de alta corriente. Y un nuevo producto "Universal-Compact con función de alarma" tiene terminales de salida de alarma.
La especificación de la salida de alarma es la misma que la del ajustador de temperatura.
■ Característica
■ Se pueden configurar varios tipos de sensores de temperatura y varios tipos de rangos de entrada, por lo tanto, es posible un control preciso de la temperatura. Además, si el valor de control tiene algunas fluctuaciones debido a la interferencia, el regulador puede sintonizar automáticamente y converger (estabilizar) la fluctuación del valor de control porque tiene una función de autoajuste específica.
■ Además, cuando el termopar o la resistencia de medición de temperatura se agota, el circuito de protección puede funcionar y evitar el sobrecalentamiento.
■ Control por relé de estado sólido (SSR)
■ Este es el método de control donde el uso del control proporcional (control proporcional del tiempo) en forma de control ON-OFF, cambia la duración de los tiempos ON y OFF en proporción a la variación con respecto al valor de ajuste en la banda proporcional.
· Diferencia entre el control PID convencional y el autoajuste
Este conjunto de ciclos de ENCENDIDO y APAGADO es constante y se llama Tiempo de ciclo. Supongamos que un tiempo de ciclo es de 10 segundos. Si el valor actual es inferior a la banda proporcional, la salida del controlador permanecerá activada. Por otro lado, si el valor presente es mayor que la banda proporcional, la salida del controlador permanecerá desactivada.
■ especificación
Control PID Control (con función de giro automático)
Clasificación MTCS / MTCRM 100 V CA a 240 V 1ø * 20 A
MTCD 100 V CA a 240 V 1ø * 20Ax 2 circuitos
MTCH AC200V 3Ø * 30A
* Carga de resistencia sin corriente de entrada (Valor máx.)
Tipo de entrada Termopar (K, J, R, T, N, S, B)
Resistencia de medición de temperatura (Pt100Ω, JPt100Ω)
* Conmutable según la configuración del panel
* Termopar en el momento del envío (K)
Condiciones de temperatura de funcionamiento 0 a 30°C (sin congelación)
Interruptor de corte de sobrecorriente
Dentro de la banda proporcional, la proporción de tiempo entre ENCENDIDO y APAGADO puede cambiar en proporción a la variación con respecto al valor de ajuste según la temperatura. Por ejemplo, cuando el valor actual es inferior al valor de configuración y el tiempo de encendido es de 7 segundos, el tiempo de apagado puede ser de 3 segundos y el tiempo de encendido puede ser más largo que el tiempo de apagado.
■ Circuito (MTCD tiene dos circuitos idénticos)
· MTCS · MTCD · MTCRM · MTCH
■ Garantía
Período de garantía: un año a partir de la fecha de envío
Condición de la garantía: presente la tarjeta de garantía incluida en el momento de la entrega.
Cobertura de la garantía: problemas o daños derivados del uso normal de conformidad con el manual de instrucciones incluido en el momento de la entrega.
Si se producen problemas durante el período de garantía a pesar de que la unidad ha sido operada de la manera normal, recuperaremos y repararemos o reemplazaremos la unidad.
En los siguientes casos, las reparaciones son para consideración. Recuperaremos el producto y haremos un presupuesto.
①Cuando el daño causado por los factores fuera del rango de garantía y el producto es reparable.
②Cuando el daño ha ocurrido más allá del período de garantía y el producto es reparable.
■ conexión
* La corriente máxima es la carga de resistencia al calor.
· Contacto para reparaciones
MISUMI Corporation FA Componentes mecánicos SBU, FA Elemento Componentes División TEL: 03-3647-7301FAX: 03-3647-7481
· MTCS (universal-compacto)
· Conexión con sensor
Par termoeléctrico
+ Rojo
- Blanco o negro
Resistencia de medición de temperatura
Un rojo
B negro o blanco
b blanco o negro
(B y b pueden elegir entre blanco y negro).

· Conexión con operación de alarma
(Solo MTCRM)
AL para alarma

· Conexión con fuente de alimentación
Monofásico 100/240 V
R
S Conexión de energía
E Conexión a tierra
U
Conexión del calentador V
Trifásico 200 V
R
S Conexión de energía
T
E Conexión a tierra
U
Conexión del calentador V
W

Precauciones de seguridad
Aunque este producto está diseñado y fabricado teniendo en cuenta la seguridad, no se puede garantizar la seguridad de todo lo relacionado.
Por ejemplo, cuando el SSR (interruptor de carga) incorporado en el producto está dañado, los incidentes, es decir, el aumento de temperatura, pueden ser causados a pesar de ser controlados por TIC (controlador de temperatura). Para garantizar la seguridad en tal caso cuando la temperatura excede un nivel preestablecido, es necesario tener en cuenta que se puede proporcionar un circuito de seguridad para cortar la energía primaria de este producto.
Cuanto más se acerque la corriente del producto al nivel máximo de calificación, mayor será su temperatura. Esto puede afectar a otros equipos o acortar la vida útil, etc. (La vida útil esperada puede duplicarse con una caída de temperatura de 10°C de acuerdo con la Ley de Arrhenius).
Asegúrese de tener una asignación suficiente, teniendo en cuenta cada calificación y seguridad. La conexión del cable debe ser realizada por alguien con experiencia.
El enchufe y el cable de alimentación eléctrica no están incluidos. Selecciónelos de acuerdo con la capacidad del calentador que use.
Las precauciones de seguridad son particularmente necesarias en los siguientes casos.
· Usar bajo condiciones de operación no especificadas en el manual de instrucciones.
· Uso en sistemas de energía nuclear, trenes, vehículos de motor, combustión y equipos médicos.
· Uso que puede afectar seriamente la vida o propiedad humana y que particularmente requiere consideraciones de seguridad.
· MTCRM (Universal-Compact con función de alarma)
· MTCD (salidas universales-duales)
· MTCH (corriente eléctrica universal-alta)
 

Información básica

Salida de control Salida de voltaje de la unidad SSR Función de detección de fallas Sobrecorriente del calentador Método de ajuste Entrada clave

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm