(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Objeto de medición: Temperatura
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): 0:: 250
· Número de elementos: 1
· Forma de la sonda: Con bandas
· Material del tubo protector de la funda: Acero inoxidable 304
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo de termopar | Termopar K | |
Precisión | JIS clase 2 | |
Punto de contacto de medición de temperatura | Tipo conectado a tierra | |
Rango de medición de temperatura | 0~300°C | |
[M] Material | Tubos de protección | Acero inoxidable 304 |
Banda de montaje | Acero inoxidable 304 | |
Perno de apriete | Acero inoxidable 304 | |
Nuez | Acero inoxidable 304 | |
Cable conductor (Rango de temperatura de funcionamiento) | Recubrimiento de lana de vidrio + Enrollamiento del escudo exterior (0~250°C) |
Número de parte |
MSNDM6 MFNC6 MSNBD30 |
Número de parte | |
Tipo | D |
MSNBD | 30 |
35 | |
40 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Objeto de medición | Sensores de temperatura | Tipo de sensor de temperatura | Par termoeléctrico | Tipo de termopar | Termopar K |
---|---|---|---|---|---|
Vaina, material del tubo protector | Acero inoxidable 304 | Punto de contacto de medición de temperatura | Tipo conectado a tierra | Entorno operativo | Estándar |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | 0::250 | Numero de elementos | 1 (Elemento único) | Forma de la sonda | Tipo de banda |
Tipo de terminal | Terminal engarzado en forma de Y | Longitud del cable conductor F(m) | 3 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente