(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura

Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura
  • Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura
  • Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura
  • Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura
  • Enfriadores de aire tipo jet - estándar/compactos, baja temperatura
  • Descuento por volumen

[Características] · este es un enfriador de chorro de aire capaz de enfriar rápidamente. Es posible realizar modificaciones, como agregar una tuerca hexagonal o un silenciador.

  • Componentes inCAD
Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada
· Materiales
Temperatura de resistencia al calor
Manguera de ajuste: -20 a 80°C
Material de aislamiento térmico: -50 a 120°C
[ M ] Material:
Calentador: MAJC: 6063 Cuerpo de manguera de aleación de aluminio: Poliacetal (Azul)
MAJCA: conector de aleación de aluminio 6061, boquilla de punta: poliacetal (naranja)
Orificio del chorro: Poliacetal (blanco) Material de aislamiento térmico: EPDM Caucho sintético Caucho sintético

Especificaciones

Número de parte-No de enlaces-Forma de la punta
MAJC150
MAJCH300
-
10
-
D1
Número de parteLD1L1DWTL2FPGT1dABMJL3S1Presión de funcionamiento (MPa)Resistencia a la presión (MPa)Peso (kg)
TipoNo.Rc (PT)Rc (PT)
(estándar)
MAJC
150228252622191/831261251/84.535--25--0.2~0.51.00.25
300315303128241/438331851/45.540--30--0.45
600343384538323/849402563/85.550--38--0.85
(Baja temperatura compacta)
MAJCA
150198202120171/82424-51/84.53035M24x1.5-13180.3~0.71.00.2
300204222322191/42830-51/44.53540M27x1.5-15190.25
450272322730263/83736-73/86.64050M33x1.5-15270.55
600

Número de parteNúmero de enlace n ConfigurableForma de la punta seleccionableCuerpo de la manguera
TipoNo.ID de mangueraDBL1
(Estándar con manguera de ajuste)
MAJCH
1500~30A3 / B3 / D11/4 pulgada1614.520.7
300
600A3 / B31/2 pulgada24.517.030.0
(Baja temperatura compacta con manguera de ajuste)
MAJCAH
1500~30A3 / B3 / D11/4 pulgada1614.520.7
300
450A3 / B31/2 pulgada24.517.030.0
600

Modificaciones

Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAJC150
MAJC300
MAJC600
MAJCA150
MAJCA150-N
MAJCA150-S
MAJCA300
MAJCA300-N
MAJCA300-S
MAJCA450
MAJCA450-N
MAJCA450-S
MAJCA600
MAJCA600-N
MAJCA600-S
MAJCAH150-0-A3
MAJCAH150-0-B3
MAJCAH150-0-D1
MAJCAH150-1-A3
MAJCAH150-1-B3
MAJCAH150-1-D1
MAJCAH150-2-A3
MAJCAH150-2-B3
MAJCAH150-2-D1
MAJCAH150-3-A3
MAJCAH150-3-B3
MAJCAH150-3-D1
MAJCAH150-4-A3
MAJCAH150-4-B3
MAJCAH150-4-D1
MAJCAH150-5-A3
MAJCAH150-5-B3
MAJCAH150-5-D1
MAJCAH150-6-A3
MAJCAH150-6-B3
MAJCAH150-6-D1
MAJCAH150-7-A3
MAJCAH150-7-B3
MAJCAH150-7-D1
MAJCAH150-8-A3
MAJCAH150-8-B3
MAJCAH150-8-D1
MAJCAH150-9-A3
MAJCAH150-9-B3
MAJCAH150-9-D1
MAJCAH150-10-A3
MAJCAH150-10-B3
MAJCAH150-10-D1
MAJCAH150-11-A3
MAJCAH150-11-B3
MAJCAH150-11-D1
MAJCAH150-12-A3
MAJCAH150-12-B3
MAJCAH150-12-D1
MAJCAH150-13-A3
MAJCAH150-13-B3
MAJCAH150-13-D1
MAJCAH150-14-A3
MAJCAH150-14-B3
MAJCAH150-14-D1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEspecificaciones Boquilla de escape de aire frío T Número de enlace n Forma de la punta Accesorios
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarRc1/8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarRc1/4---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10EstándarRc3/8---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/8--No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/8--N (con tuerca hexagonal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/8--S (con silenciador)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/4--No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/4--N (con tuerca hexagonal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc1/4--S (con silenciador)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--N (con tuerca hexagonal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--S (con silenciador)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--N (con tuerca hexagonal)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tipo compacto de baja temperaturaRc3/8--S (con silenciador)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/80A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/80B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/80D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/81A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/81B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/81D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/82A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/82B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/82D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/83A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/83B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/83D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/84A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/84B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/84D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/85A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/85B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/85D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/86A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/86B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/86D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/87A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/87B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/87D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/88A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/88B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/88D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/89A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/89B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/89D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/810A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/810B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/810D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/811A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/811B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/811D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/812A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/812B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/812D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/813A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/813B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/813D1 (ancho)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/814A3 (recto)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/814B3 (en forma de L)-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Compacto de baja temperatura, con manguera de ajusteRc1/814D1 (ancho)-

Cargando…

Más información

Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada
Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada
Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada
■ Uso
· Enfriamiento forzado de soldaduras
· Enfriamiento forzado de fundición de resina
· Enfriamiento en procesamiento de plásticos.

Ejemplo

Enfriadores de aire de chorro: estándar / compacto, baja temperatura: imagen relacionada
SUTPW (>> Haga clic aquí )
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico