(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Accesorios para calentadores de líquido envainados - prevención de sobrecalentamiento

Accesorios para calentadores de líquido envainados - prevención de sobrecalentamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tiene los termostatos bimetálicos integrados para evitar sobretemperaturas inesperadas.

  • Componentes inCAD
Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos - Prevención de sobrecalentamiento: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: calentador Elemento: acero inoxidable 316 L
Tubo de protección para un termostato bimetálico: acero inoxidable 304
Tapa: resina fenólica
Trenza de plomo: flúor
[A] Accesorios: Junta: sin asbesto

Especificaciones

Número de parte
MSHPW8
MSPND35
Número de parteTermostato bimetálico
Temperatura de funcionamiento (° C)
W
(Energia electrica)
V
(Voltaje)
Densidad de energía eléctrica
(W/cm 2 )
L
TipoNo.
MSPND355030002007.0230
3770
3990
311110
55505000370
5770
5990
511110
10550100008.5570
10770
10990
1011110

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPND35
MSPND37
MSPND39
MSPND55
MSPND57
MSPND59
MSPND1011
MSPND105
MSPND107
MSPND109
MSPND311
MSPND511
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Salida nominal
(W)
Salida nominal
(W)
Temperatura de funcionamiento del termostato bimetálico Densidad de poder
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~50003000507.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~50003000707.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~50003000907.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3000~50005000507.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~50005000707.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~50005000907.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5001~100001108.50W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5001~10000508.50W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5001~10000708.50W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

5001~10000908.50W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3000~500030001107.0W/cm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3000~500050001107.0W/cm2

Cargando…

  1. 1

Más información

Calentadores enfundados para calentamiento de líquidos - Prevención de sobrecalentamiento: imagen relacionada
■ Característica
Este calentador tiene tubería de protección y termostato bimetálico. Evita el sobrecalentamiento de un objeto calentado.
 

Información básica

Categoría Cuerpo principal del calentador Voltaje(V) 200 Fluido compatible Agua
Tipo de hilo Hilos PF