(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Generadores de aire caliente - pequeños

Generadores de aire caliente - pequeños

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Generadores de aire caliente - pequeños
  • Generadores de aire caliente - pequeños
  • Generadores de aire caliente - pequeños
  • Descuento por volumen

· Escribe: Pistola de aire caliente
· Volumen máximo de aire (m2/minuto): 60

Pequeños generadores de aire caliente - Tipo estándar: imagen relacionada
Pequeños generadores de aire caliente - Tipo estándar: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: generador: vidrio de cuarzo / caja: acero inoxidable

Especificaciones

Número de parte
MAHZA1
Número de parteV
(Voltaje)
W
(Energia electrica)
Max. Fluir
(ℓ/min)
Presión de funcionamiento del gas
kgf/cm 2 (MPa)
Temperatura máxima de funcionamiento
Temperatura
TipoNo.
MAHZA
MAHZB
MAHZC
1100350602(0.2)800°C
2200440

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MAHZA1
MAHZA2
MAHZB1
MAHZB2
MAHZC1
MAHZC2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del calentador
(kw)
Fuente de alimentación Forma de la punta
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.35Monofásico 100VRecto
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

0.44Monofásico 200 VRecto
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.35Monofásico 100VCónico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.44Monofásico 200 VCónico
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.35Monofásico 100VPlano
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.44Monofásico 200 VPlano

Cargando…

  1. 1

Más información

Pequeños generadores de aire caliente - Tipo estándar: imagen relacionada
Pequeños generadores de aire caliente - Tipo estándar: imagen relacionada
3 Coloque la boquilla hacia el objeto y comience a calentar.
* Los ajustadores de temperatura (>> haga clic aquí ) y los controladores de temperatura (>> haga clic aquí ) no se pueden usar.

Ejemplo

Pequeños generadores de aire caliente - Tipo estándar: imagen relacionada

Controlador de velocidad de flujo (>> Haga clic aquí )
 

Información básica

Tipo Pistola de aire caliente Volumen de aire máximo(m 2/min) 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm