(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas de Bisagra - Tipo JNP.

Placas de Bisagra - Tipo JNP.

Placas para juntas de uso general
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de bisagra: cuadradas, económicas, consulte las secciones siguientes:

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Artículos de bases de bisagra - Placas de unión: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
JNPBAcero bajo en carbónCromato brillante trivalente
JNPSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-B-T
JNPB50-30-2.0
Número de parteBT12N
TipoAJNPBJNPS
JNPB

JNPS
3010202.0

4.5
2.0

4.0
5204.5
4010203030
50102030401030
60102030405040
701020304050505.5
80102030405060
9010203040501560
100102030405070

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
JNPB30-[10,​20]-[2,​4.5]
JNPB40-[10,​20,​30]-[2,​4.5]
JNPB50-[10,​20,​30,​40]-[2,​4.5]
JNPB60-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB70-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB80-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB90-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPB100-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4.5]
JNPS30-[10,​20]-[2,​4]
JNPS40-[10,​20,​30]-[2,​4]
JNPS50-[10,​20,​30,​40]-[2,​4]
JNPS60-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS70-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS80-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS90-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
JNPS100-[10,​20,​30,​40,​50]-[2,​4]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero d
(φ)
d Dimensión
(mm)
Tipo B
(mm)
T
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente3010 ~ 202 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente4010 ~ 302 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente5010 ~ 402 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente6010 ~ 502 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente7010 ~ 502 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente8010 ~ 502 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente9010 ~ 502 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SPCCCromado trivalente10010 ~ 502 ~ 4.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto3010 ~ 202 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto4010 ~ 302 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto5010 ~ 402 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto6010 ~ 502 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto7010 ~ 502 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto8010 ~ 502 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto9010 ~ 502 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10SUS304No provisto10010 ~ 502 ~ 4

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero al carbón 1045 Dimensión de dirección lateral A(mm) Placas conjuntas