(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Material del cuerpo principal] S35C; forma de rosca de conexión: Puede elegir hilos macho o hembra.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Tipo estándar | L tipo corto | [M] Material | ||||||||||
Tipo roscado | Tipo roscado | Tipo roscado | Tipo roscado | Soporte | Anillo interior esférico | Buje (revestimiento) | |||||||
Rosca a la derecha | Rosca a la izquierda | Rosca a la derecha | Rosca a la izquierda | Rosca a la derecha | Rosca a la izquierda | Rosca a la derecha | Rosca a la izquierda | ||||||
① | Acero | PHSC | PHSCL | PHSO | PHSOL | PHSCN | PHSCLN | PHSON | PHSOLN | Acero al carbón 1035 (cromato trivalente) | Acero para rodamiento 52100 58HRC ~ | Aleación especial de cobre | |
② | Libre de lubricación | PHSCM | PHSCLM | PHSOM | PHSOLM | PHSCMN | PHSCLMN | PHSOMN | - | d3, 4 | Acero al carbón 1035 (cromato trivalente) | Acero para rodamiento 52100 58HRC ~ | Resina Sintética Autolubricante |
Distinto a lo anterior | Acero al carbón 1035 (cromato trivalente) | Acero para rodamiento 52100 58HRC ~ | Politetrafluoroetileno | ||||||||||
③ | Acero inoxidable libre de aceite | PHSS | PHSSL | PHSOS | PHSOSL | PHSSN | PHSSLN | PHSOSN | - | Acero inoxidable 303 | Acero inoxidable 440C 56HRC ~ | Politetrafluoroetileno |
Número de parte |
PHSC5 |
Número de parte | D | D1 | D2 | L | L1 | MxP | ℓ | B | B1 | T | W | d1 | r | Capacidad de carga estática radial Cs {kN} | Masa | ||||||||||
Tipo | d | Estándar | Corto | Estándar | Corto | Estándar | Corto | ||||||||||||||||||
①② | ③ | ①② | ③ | ① | ② | ③ | ①② | ③ | |||||||||||||||||
Tipo roscado | 3 | 12 | 6.5 | 8 | 27 | - | 21 | - | M3x0.5 | 10 | - | - | 4.5 | 6 | 3 | 7 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 6.5 | - | |
Tipo estándar | L tipo corto | 4 | 14 | 8 | 9.5 | 31 | 24 | M4x0.7 | 12 | 5.3 | 7 | 4 | 8 | 7.6 | - | - | 2.25 | - | 10 | ||||||
Rosca a la derecha PHSC PHSCM PHSS Rosca a la izquierda PHSCL PHSCLM PHSSL | PHSCN PHSCMN PHSSN PHSCLN PHSCLMN PHSSLN | 5 | 16 | 9 | 11 | 35 | 28 | 27 | 20 | M5x0.8 | 14 | 12.5 | 7 | 6 | 8 | 9 | 7.7 | 8.8 | 5.59 | 3.92 | 0.98 | 16.5 | 16 | ||
6 | 18 | 10 | 13 | 39 | 35 | 30 | 26 | M6x1.0 | 13.5 | 10 | 6.75 | 9 | 5 | 11 | 9 | 11.1 | 6.86 | 5 | 1.44 | 25 | 25 | ||||
8 | 22 | 12.5 | 16 | 47 | 42 | 36 | 31 | M8x1.25 | 17 | 16 | 12 | 9 | 12 | 14 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 9.8 | 7.45 | 2.69 | 43 | 43 | |||
10 | 26 | 15 | 19 | 56 | 49 | 43 | 36 | M10x1.5 | 21 | 19 | 14 | 10.5 | 14 | 6.5 | 17 | 12.9 | 15.2 | 13.2 | 9.41 | 4.16 | 72 | 72 | |||
10A | M10x1.25 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
12 | 30 | 17.5 | 22 | 65 | 59 | 50 | 44 | M12x1.75 | 24 | 24 | 18 | 12 | 16 | 19 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 107 | 107 | ||||
14 | 34 | 20 | 25 | 74 | 66 | 57 | 49 | M14x2.0 | 27 | 27 | 19 | 13.5 | 19 | 8 | 22 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 160 | 160 | ||
14A | M14x1.5 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
16 | 38 | 22 | 27 | 83 | 70 | 64 | 51 | M16x2.0 | 33 | 33 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 210 | 210 | |||||
18 | 42 | 25 | 31 | 92 | 81 | 71 | 60 | M18x2.5 | 36 | - | 25 | 16.5 | 23 | 10 | 27 | 21.9 | 21.9 | 29.4 | - | - | 295 | - | |||
18A | M18x1.5 | 36 | - | 25.2 | 11.52 | 11.52 | |||||||||||||||||||
[ ! ]Para el tipo L corto, las dimensiones disponibles son d5 a d22. | 20 | 46 | 27.5 | 34 | 100 | 87 | 77 | 64 | M20x1.5 | 40 | - | 27 | 18 | 25 | 30 | 24.4 | 34.3 | 27.8 | - | 380 | - | ||||
22 | 50 | 30 | 37 | 109 | 99 | 84 | 74 | M22x1.5 | 43 | 33 | 20 | 28 | 12 | 32 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 490 | ||||||
[ ! ] ①Acero, ②Sin lubricación, ③Acero inoxidable sin aceite |
Número de parte | D | L | L1 | MxP | ℓ | B | B1 | d1 | r | Capacidad de carga estática radial Cs {kN} | Masa | |||||||||
Tipo | d | Estándar | Corto | Estándar | Corto | Estándar | Corto | ①② | ③ | ① | ② | ③ | ①② | ③ | ||||||
Tipo roscado | 3 | 12 | 33 | - | 27 | - | M3x0.5 | 15 | - | 4.5 | 6 | 7.4 | - | 0.3 | - | 1.57 | - | 4.5 | - | |
4 | 14 | 37 | 30 | M4x0.7 | 17 | 5.3 | 7 | 7.6 | - | 2.25 | - | 7 | ||||||||
Tipo estándar | L tipo corto | 5 | 16 | 41 | 28 | 33 | 20 | M5x0.8 | 20 | 7 | 6 | 8 | 7.7 | 8.8 | 3.43 | 3.43 | 0.98 | 12.5 | 12 | |
Rosca a la derecha PHSO PHSOM PHSOS Rosca a la izquierda PHSOL PHSOLM PHSOSL | PHSON PHSOMN PHSOSN PHSOLN | 6 | 18 | 45 | 33 | 36 | 24 | M6x1.0 | 22 | 10 | 6.75 | 9 | 9 | 11.1 | 4.9 | 4.9 | 1.44 | 19 | 19 | |
8 | 22 | 53 | 40 | 42 | 29 | M8x1.25 | 25 | 12 | 9 | 12 | 10.4 | 12.7 | 0.5 | 6.86 | 6.86 | 2.69 | 32 | 32 | ||
10 | 26 | 61 | 46 | 48 | 33 | M10x1.5 | 29 | 14 | 10.5 | 14 | 12.9 | 15.2 | 10.8 | 9.41 | 4.16 | 54 | 54 | |||
10A | M10x1.25 | - | - | - | - | |||||||||||||||
12 | 30 | 69 | 54 | 54 | 39 | M12x1.75 | 33 | 18 | 12 | 16 | 15.4 | 17.6 | 16.7 | 11 | 5.88 | 85 | 85 | |||
14 | 34 | 77 | 60 | 60 | 43 | M14x2.0 | 36 | 19 | 13.5 | 19 | 16.9 | 19.2 | 0.7 | 20.6 | 15.2 | 6.61 | 126 | 126 | ||
14A | M14x1.5 | - | - | - | - | |||||||||||||||
16 | 38 | 85 | 65 | 66 | 46 | M16x2.0 | 40 | 20 | 15 | 21 | 19.4 | 19.4 | 25 | 20.2 | 8.33 | 185 | 185 | |||
18 | 42 | 93 | 74 | 72 | 53 | M18x2.5 | 44 | 25 | 16.5 | 23 | 21.9 | - | 29.4 | - | - | 260 | - | |||
[ ! ]Para el tipo L corto, las dimensiones disponibles son d5 a d22. | 18A | M18x1.5 | 21.9 | 25.2 | 11.52 | 258 | ||||||||||||||
20 | 46 | 101 | 84 | 78 | 61 | M20x1.5 | 47 | 30 | 18 | 25 | 24.4 | - | 34.3 | 27.8 | - | 340 | - | |||
22 | 50 | 109 | 91 | 84 | 66 | M22x1.5 | 51 | 33 | 20 | 28 | 25.8 | 41.2 | 35.9 | - | 435 | |||||
[ ! ]① Acero, ② Sin lubricación, ③ Sin aceite de acero inoxidable [! ] Sin engrasador para PHSO (L) 5 a 6 y PHSO (L) N5 a 6. |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Cargando…
Tipo | Rodamientos de varilla | Tipo de rodamiento del extremo de la barra | Tipo estándar | Material del cuerpo principal | Acero al carbono 1035 |
---|---|---|---|---|---|
Material del rodamiento | Acero para rodamientos 52100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente