(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones de nudillos de horquilla - extra cortas

Articulaciones de nudillos de horquilla - extra cortas
  • Descuento por volumen

Se puede utilizar combinando articulaciones de nudillos en forma de T / U para ahorrar espacio.

  • Componentes inCAD
Articulaciones de nudillos - Tipo extra corto: Imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
NJCBAcero al carbón 1045(Óxido negro)
NJCMNiquelado electrolítico
NJCSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte
NJCS10-1.25
NJCB18-1.5
Número de parteABdFWPTP1aSS1(C)d1d2HMasa (g)
TipoPaso M
NJCB
NJCM
NJCS
3-0.51810.55111913.55.580.34511.62.84.5321
4-0.71911.51220.5159.55.512.726
5-0.82025.5187.510.5613.93.56.53.536
6-1.012.56132720713539
8-1.02417816342681878.519.682
10-1.253020.510203829920810.524.34.584.5139
12-1.2536251224443410241012.528.9230
14-1.54228.51428524012281114.533.55.59.55.5365
16-1.548331632604614320.5131637542
18-1.55436183668521636141841.6764

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NJCB3-0.5
NJCB4-0.7
NJCB5-0.8
NJCB6-1.0
NJCB8-1.0
NJCB10-1.25
NJCB12-1.25
NJCB14-1.5
NJCB16-1.5
NJCB18-1.5
NJCM3-0.5
NJCM4-0.7
NJCM5-0.8
NJCM6-1.0
NJCM8-1.0
NJCM10-1.25
NJCM12-1.25
NJCM14-1.5
NJCM16-1.5
NJCM18-1.5
NJCS3-0.5
NJCS4-0.7
NJCS5-0.8
NJCS6-1.0
NJCS8-1.0
NJCS10-1.25
NJCS12-1.25
NJCS14-1.5
NJCS16-1.5
NJCS18-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca M
(mm)
Paso de hilo
(mm)
Material Tratamiento de superficies
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M81[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M141.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M161.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M181.5[Acero] Acero al carbón 1045Recubrimiento de óxido negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.7[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.8[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M81[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M121.25[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M141.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M161.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M181.5[Acero] Acero al carbón 1045Niquelado sin electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M30.5Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M40.7Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M50.8Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M61Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M81Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M101.25Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M121.25Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M141.5Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M161.5Acero inoxidable 304No provisto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10M181.5Acero inoxidable 304No provisto

Cargando…

  1. 1

Más información

Articulaciones de nudillos - Tipo extra corto: Imagen relacionada
■ Características
En comparación con las articulaciones convencionales de nudillos,
①Adecuado para uso en espacio limitado.
②El eje de soporte está incorporado.
③ Un número reducido de componentes permite un fácil montaje.
 

Información básica

Tipo Articulaciones de nudillos de horquilla individuales Accesorios No incluido