(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
<Nuevo> Se agrega material 304 SS.[30/6/2023]
Juntas flotantes removibles según operación de deslizamiento y excelente mantenibilidad.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tornillos | Componentes | Bridas de montaje | Conector del cilindro | ||||||
Juego | Conector del cilindro | Brida de monte | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [H] Dureza | |
Roscado interno | FJY | - | FJY-H | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | 40~45HRC | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | ![]() Superficie endurecida por inducción |
Roscado | FJMY | FJMYN |
Número de parte |
FJY18 |
Número de parte | Conector del cilindro | Bridas de montaje | ||||||||||||||||||||
Roscado interno | Roscado | D | D1 | H | T | W | A | G | B | G1 | E | t | T1 | d | d1 | h | C | |||||
Tipo | M | MxPitch | L | MxPitch | L1 | F | ||||||||||||||||
Juego Conector, roscado FJY Conector Roscado FJMY Conector del cilindro Conector Roscado FJMYN Brida de monte FJY-H | 6 | 6x1.0 | 14 | 6x1.0 | 11 | 13 | 20 | 14 | 18 | 4 | 12 | 22 | 12 | 14 | 6 | 3 | 4 | 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 |
8 | 8x1.25 | 17 | 8x1.25 | 14 | 15 | 23 | 16 | 20 | 5 | 14 | 25 | 14 | 5 | 11 | ||||||||
10 | 10x1.25 | 21 | 10x1.5 | 16 | 18 | 30 | 21 | 27 | 6 | 19 | 34 | 20 | 19 | 8 | 4 | 6 | 13 | 5.5 | 9.5 | 5 | ||
14 | 14x1.5 | 25 | - | - | - | 38 | 27 | 34 | 7 | 24 | 42 | 26 | 22 | 9 | 5 | 7 | 15 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | |
16 | - | - | 16x2.0 | 19 | 30 | |||||||||||||||||
18 | 18x1.5 | 28 | - | - | - | 45 | 32 | 40 | 8 | 30 | 48 | 30 | 25 | 10 | 5 | 8 | 15 | 10 | 14 | 8 | ||
20 | - | - | 20x2.5 | 20 | 32 | |||||||||||||||||
22 | 22x1.5 | 33 | 22x2.5 | 23 | 35 | 56 | 40 | 50 | 10 | 36 | 60 | 38 | 28 | 11 | 7 | 10 | 18 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJY10 |
FJY14 |
FJY18 |
Cargando…
Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente