(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Soportes que se pueden combinar con una junta flotante - Tipo de conexión rápida
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza |
HLRE | Acero al carbono 1045 | Nitruración en baño de sal | 500HV~ |
HLRESW | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de nitruración | 1000HV~ |
Número de parte |
HLRE8 |
Número de parte | B | (C) | D1 | T | T1 | W | H | P | R | d | L | t | A | E | |
Tipo | D | ||||||||||||||
HLRE HLRESW | 7 | 10 | 11.5 | 8 | 4 | 4.5 | 45 | 12 | 32 | 5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 13 | 20 |
8 | 12 | 13.9 | 9 | 48 | 14 | 34 | 5.5 | 5.5 | 14.5 | 6 | 15.4 | 22 | |||
10 | 14 | 16.2 | 11 | 6 | 52 | 16.5 | 38 | 7 | 6.8 | 16.5 | 17.5 | 24 | |||
13 | 17 | 19.6 | 14 | 8 | 63 | 20 | 46 | 8 | 9 | 20.5 | 8 | 21 | 30 | ||
16 | 21 | 24.2 | 18 | 78 | 25 | 58 | 10 | 11 | 22.5 | 10 | 25.5 | 39 | |||
18 | 23 | 26.6 | 20 | 12 | 90 | 26.5 | 66 | 28.5 | 12 | 28.5 | 50 | ||||
21 | 26 | 30 | 23 | 96 | 29 | 72 | 31.5 | 56 | |||||||
25 | 30 | 34.6 | 27 | 15 | 5.5 | 104 | 32.5 | 80 | 11.5 | 13 | 35.5 | 15 | 35.2 | 64 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HLRE7 |
HLRE8 |
HLRE10 |
HLRE13 |
HLRE16 |
HLRE18 |
HLRE21 |
HLRE25 |
HLRESW7 |
HLRESW8 |
HLRESW10 |
HLRESW13 |
HLRESW16 |
HLRESW18 |
HLRESW21 |
HLRESW25 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Conector del cilindro | Detalle del conector del cilindro | Solo cuerpo de titular | Tipo de titular | Montaje superior |
---|---|---|---|---|---|
Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente