(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juntas Flotantes - Compacta, Circular, Roscada

Juntas flotantes: compactas, circulares, roscadas: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
Roscado internoRoscado
FJCLFJCLMAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte-T
FJCL6-1.0-8
■ Tipo circular roscado
Número de parteThLDdBFCTitular aplicable
TipoPaso MDimensiones T para FJCL *HLRA_HLRB_HLRC_HLRE_
FJCL3-0.54*535610830.24 6
4-0.734*56714104 7(*1)
5-0.84*56781256 8
6-1.046*848101614610
8-1.258*910913201770.5813
10-1.258*11162421816
10-1.58*910
12-1.25812*12182622101218
14-1.512*132130271121
18-1.515*15253530131525
[ ! ](* 1) Cuando M-Pitch es 4-0.7 y selecciona T = 4, los titulares aplicables son HLRA_, HLRB_, HLRC_.
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí
■ Tipo de rosca circular
Número de parteThDdLFL1BRCTitular aplicable
TipoPaso MDimensiones T para FJCLM *HLRB_
FJCLM4-0.734*341464119101.50.244
5-0.84*566751311126
6-1.04*6716861917147
8-1.256*841020972018170.5610
10-1.58*13241182421212813
16-2.012*213513113532301221
20-2.515*5254015134037361525
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJCL3-0.5-4
FJCL3-0.5-5
FJCL4-0.7-3
FJCL4-0.7-4
FJCL4-0.7-5
FJCL5-0.8-4
FJCL5-0.8-5
FJCL5-0.8-6
FJCL6-1.0-4
FJCL6-1.0-6
FJCL6-1.0-8
FJCL8-1.25-8
FJCL8-1.25-9
FJCL8-1.25-10
FJCL10-1.5-8
FJCL10-1.5-9
FJCL10-1.5-10
FJCL10-1.25-8
FJCL12-1.25-8
FJCL12-1.25-12
FJCL14-1.5-12
FJCL18-1.5-15
FJCLM4-0.7-[3,​4]
FJCLM5-0.8-[4,​5,​6]
FJCLM6-1.0-[4,​6]
FJCLM8-1.25-[6,​8]
FJCLM10-1.5-8
FJCLM16-2.0-12
FJCLM20-2.5-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conexión, lado del cilindro Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Ancho de ranura T
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.25-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.5-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hilo Femenino[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.5-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.84 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.256 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.58
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M10 ~ M18] M16[2~2.5] 2.012
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Rosca macho[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.515

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] El tratamiento de nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí

Ejemplo

-->-->Juntas flotantes: compactas, circulares, roscadas: imagen relacionada
Juntas flotantes: compactas, circulares, roscadas: imagen relacionada
Juntas flotantes: compactas, circulares, roscadas: imagen relacionada
Clave de búsqueda en el catálogo electrónico # MA7
܂ -->
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Material del perno prisionero Acero al carbón 1045
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno Tratamiento de superficies Nitruración en baño de sal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm