(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Articulaciones flotantes con la brida montable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
[M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Cuerpo principal | Por favor vea Haga clic aquí . | Cromato brillante trivalente | |
Rosca | Acero al carbón 1018 | ||
Parte de montaje | (M8~M12) | Acero bajo en carbón | |
(M14~M26) | Número de clase de hierro fundido 30 | Esmalte (Azul) |
Número de parte |
FLCM3-0.5 FLCT10-1.25 |
Número de parte | ℓ | ℓ1 | ℓ2 | t | L | D | d | A | P | (Q) | B | (C) | Desalineación permitida U | Carga de trabajo kgf (N) para empujar y tirar | Masa (kg) | |
Tipo | Paso M | |||||||||||||||
FLCF | 8-1.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 36.5 | 30 | 5.5 | - | 40 | 10 | 14 | 16.2 | 0.5 | ~60 (588) | 0.14 |
10-1.25 | 10 | 9 | 7 | 43.5 | 36 | 6.5 | 48 | 14 | 19 | 22 | 0.75 | ~120 (1177) | 0.20 | |||
12-1.5 | ||||||||||||||||
14-1.5 | 13 | 14 | - | 12 | 54 | 49 | 7 | 60 | 43 | - | 23 | 26.6 | 1 | ~540 (5296) | 0.54 | |
16-1.5 | ||||||||||||||||
18-1.5 | 15 | 24 | 64 | 29 | 33.5 | 0.60 | ||||||||||
22-1.5 | 22 | 31 | 15 | 78 | 61 | 9 | 76 | 55 | 35 | 40.4 | 1.5 | ~780 (7644) | 1.10 | |||
26-1.5 | 33 | 16 | 88 | 69 | 11 | 90 | 64 | 41 | 47.3 | ~1380 (13524) | 1.80 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FLCF8-1.0 |
FLCF10-1.25 |
FLCF12-1.5 |
FLCF14-1.5 |
FLCF16-1.5 |
FLCF18-1.5 |
FLCF22-1.5 |
FLCF26-1.5 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Junta flotante / Tipo de brida | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo | Orificio | Material del cuerpo principal | Número de clase de hierro fundido 30 | Tipo de montaje | Tipo de montaje de brida |
Material del perno prisionero | Acero bajo en carbón | Desviación angular admisible (A °)(deg) | ±5 | Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
Tratamiento de superficies | Cromato brillante trivalente |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente