(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Este es el tipo estándar de junta flotante integrada.

Este es el tipo estándar de junta flotante integrada.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Este es el tipo estándar de junta flotante integrada.
  • Este es el tipo estándar de junta flotante integrada.
  • En oferta hasta 15/12/24
  • Descuento por volumen

Este es el tipo estándar de junta flotante integrada.

  • METRIC
  • Componentes inCAD
Conectores flotantes - Tipo de rosca: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
(Solo M14 a 26)
Cuerpo principalPor favor vea Haga clic aquí .Cromato brillante trivalenteTuerca hexagonal
(Cromato brillante trivalente)
RoscaAcero al carbón 1018

Especificaciones

Número de parte
FLCM3-0.5
FLCT10-1.25
Número de parte123LDBB1(C)Desalineación permitida
U
Carga de trabajo kgf (N)
para empujar y tirar
Masa (kg)
TipoPaso M
FLCT8-1.0861233030141316.20.5~60 (588)0.12
10-1.2510936361917220.75~120
(1177)
0.19
12-1.5190.20
14-1.513142464945232326.61~540
(5296)
0.40
16-1.5
18-1.51524592933.50.50
22-1.522313211.574.561352940.41.5~780 (7644)1.10
26-1.53342158469413547.3~1380 (13524)1.80
[ ! ] Para pedidos superiores a la cantidad indicada, solicite un presupuesto.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FLCT8-1.0
FLCT10-1.25
FLCT12-1.5
FLCT14-1.5
FLCT16-1.5
FLCT18-1.5
FLCT22-1.5
FLCT26-1.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Máxima fuerza de tracción / compresión aplicada
(kN)
Excentricidad permitida (U)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.00.5880.5
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.251.1770.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M10 ~ M18] M12[1~1.75] 1.51.1770.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M10 ~ M18] M14[1~1.75] 1.55.2961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M10 ~ M18] M16[1~1.75] 1.55.2961
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[M10 ~ M18] M18[1~1.75] 1.55.2961
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-[1~1.75] 1.57.6441.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-[1~1.75] 1.513.5241.5

Cargando…

  1. 1

Más información

Conectores flotantes - Tipo de rosca: imagen relacionada

Ejemplo

Conectores flotantes - Tipo de rosca: imagen relacionada
 

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Hilo Femenino
Tipo de conexión, lado de la pieza de trabajo Rosca macho Material del cuerpo principal Número de clase de hierro fundido 30 Tipo de montaje Tipo de montaje con tornillo
Material del perno prisionero Acero bajo en carbón Desviación angular admisible (A °)(deg) ±5 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno
Tratamiento de superficies Cromato brillante trivalente

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm