(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Unidad de válvula electromagnética de 5 puertos adecuada para el control de operación del cilindro.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | Voltaje de Válvula (V) | ||||||
Tipo | Diámetro de conexión | Solenoide | Método de fontanería | |||||
MD MD | SY MY | S D | M | - - | A C |
Diámetro de conexión | M5 | Rc1/8 |
Tipo de válvula | Operado por piloto, 5 puertos | |
Número de puertos | 5 | |
Numero de Posiciones | 2 | |
Fluido Aplicable | Aire | |
Presión operacional | 0.15 a 0.7 MPa | |
Resistencia a la presión | 1.0 MPa | |
Área seccional efectiva | 3.8 mm2 | 13 mm2 |
Tiempo de respuesta | 30 ms | 19 ms |
Temperatura de funcionamiento Distancia | 5~50°C | |
Tensión nominal | DC24V,AC100V,AC200V | |
El consumo de energía | 2.1/1.8VA (50/60 Hz: CA), 1.6W (CC) | 1.6/2.5VA (50/60 Hz: CA), 1.2W (CC) |
Rango de voltaje permitido | ±10% | |
Clase de aislamiento | Tipo B | Tipo F |
Número de parte | Voltaje de Válvula (V) | |||
Tipo | Diámetro de conexión | Solenoide | Método de fontanería | |
MD | SY (M5) MY (Rc1/8) | S (Solenoide simple) | Sin símbolo (Tipo de conexión directa) M (Tipo de fontanería base) | A (DC24V) B (AC100V) C (AC200V) |
D (Doble solenoide) |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
MDMYD-A |
MDMYD-B |
MDMYD-C |
MDMYDM-A |
MDMYDM-B |
MDMYDM-C |
MDMYS-A |
MDMYS-B |
MDMYS-C |
MDMYSM-A |
MDMYSM-B |
MDMYSM-C |
MDSYD-A |
MDSYD-B |
MDSYD-C |
MDSYDM-A |
MDSYDM-B |
MDSYDM-C |
MDSYS-A |
MDSYS-B |
MDSYS-C |
MDSYSM-A |
MDSYSM-B |
MDSYSM-C |
Cargando…
Tipo | Válvula electromagnética | Aplicación | Secuencia 1 | Especificaciones | Libre de aceite |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de válvula | Válvula de 5 puertos | Posiciones de válvula | Presión de 2 posiciones | Rango de presión de operación(MPa) | 0.15~0.7 |
Estructura de la válvula | Estructura de asiento operada por piloto | Tipo de sello | Sello suave | Interruptor manual | Sin bloqueo / bloqueo compartido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente