(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro de aire - pluma, doble efecto

Cilindro de aire - pluma, doble efecto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Cilindro de aire - pluma, doble efecto
  • Cilindro de aire - pluma, doble efecto
  • Descuento por volumen

Cilindros de doble efecto, compactos y tipo pluma, que permiten el ahorro de espacio.

  • Componentes inCAD
Cilindros de aire: pluma, doble efecto: imagen relacionada
· Materiales
Cilindros de aire: pluma, doble efecto: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-Carrera
MLow Carbon SteelB6
MSRCS10
-
30
Diámetro interno del tubo (mm)AALBB1B2CC1C2FHH1H2LBMMNNZZAZZ
6---5.58-6.49.2--2.44-M3x0.5M6x1.0---
10--12711148.112.7--3.2415M4x0.7M8x1.0---
16--18814209.216.2--4423M5x0.8M10x1.0---
202018-1330281534.612385638.4M8x1.25M22x1.512923131
252220-173033.519.634.615496639.9M10x1.25M22x1.514034142
322220-173237.519.63718526850M10x1.25M24x2.014627155
Número de parteCarrera C (mm)
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
(Cilindros + soporte)
MSPCB

(Solo cilindro)
MSPCN
615 30 45 60
1015 30 45 60
1615 30 45 60
2015 25 50 100
2515 25 50 100
3215 25 50 100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPCB6-15
MSPCB6-30
MSPCB6-45
MSPCB6-60
MSPCB10-15
MSPCB10-30
MSPCB10-45
MSPCB10-60
MSPCB16-15
MSPCB16-30
MSPCB16-45
MSPCB16-60
MSPCB20-15
MSPCB20-25
MSPCB20-50
MSPCB20-100
MSPCB25-15
MSPCB25-25
MSPCB25-50
MSPCB25-100
MSPCB32-15
MSPCB32-25
MSPCB32-50
MSPCB32-100
MSPCN6-15
MSPCN6-30
MSPCN6-45
MSPCN6-60
MSPCN10-15
MSPCN10-30
MSPCN10-45
MSPCN10-60
MSPCN16-15
MSPCN16-30
MSPCN16-45
MSPCN16-60
MSPCN20-15
MSPCN20-25
MSPCN20-50
MSPCN20-100
MSPCN25-15
MSPCN25-25
MSPCN25-50
MSPCN25-100
MSPCN32-15
MSPCN32-25
MSPCN32-50
MSPCN32-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del cilindro
(φ)
Accidente cerebrovascular (St)
(mm)
Presión operacional
(MPa)
Accesorio
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106150.12~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106300.12~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106450.12~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106600.12~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010150.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010300.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010450.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010600.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016150.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016300.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016450.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016600.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020150.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020250.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020500.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10201000.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025150.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025250.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025500.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251000.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032150.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032250.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032500.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10321000.06~0.7Soportes
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106150.12~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106300.12~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106450.12~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106600.12~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010150.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010300.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010450.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010600.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016150.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016300.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016450.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016600.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020150.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020250.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020500.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10201000.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025150.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025250.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025500.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10251000.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032150.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032250.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032500.06~0.7-
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10321000.06~0.7-

Cargando…

  1. 1

Más información

Cilindros de aire: pluma, doble efecto: imagen relacionada
[ ! ]Para conocer la velocidad de referencia teórica, consulte >> Haga clic aquí
[ ! ]Para conocer la velocidad de referencia teórica, consulte >> Haga clic aquí
 

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Tipo de doble efecto Forma del cuerpo principal Tipo de pluma
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm