(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • A nuestros clientes corporativos les pedidos nos comuniquen sus fechas importantes de fin de año. Más Información

Cilindro de aire: unidad pequeña con ranura para sensor

Cilindro de aire: unidad pequeña con ranura para sensor
  • Descuento por volumen

Cilindros más compactos que nunca y adecuados para espacios limitados.

  • Componentes inCAD
Cilindros pequeños - Unidad de ranura del sensor: Imagen relacionada
· Materiales
Cilindros pequeños - Unidad de ranura del sensor: Imagen relacionada

Especificaciones

· Pequeños cilindros
Número de parte - St Stroke
MSCFA6 - 10

· Sensor de cilindro Número de parte
MD14L1
Diámetro interno del tubo (mm)AA1BB1CC1DEGAGBHH1JKLMAMMNNPQQARSTZ
67-135.5226.4371510131.81017-M5x0.8M3x0.5M3x0.5 Profundidad 53.2--733ø6 Profundidad de avellanado 4.846
1010-157248.14716.510162.41118-M5x0.8M4x0.7M3x0.5 Profundidad 53.2--936ø6 Profundidad de avellanado 552
161112.5208329.26716.511.516414255M5x0.8M5x0.8M4x0.7 Profundidad 64.5421240ø7.6 Profundidad de avellanado 6.556
20121426104011.5891912.519516306M5x0.8M6x1.0M5x0.8 Profundidad 85.294.51646ø9.3 Profundidad de avellanado 865
2515.51832135015101021.51323520388M5x0.8M8x1.25M5x0.8 Profundidad 85.594.52050ø9.3 Profundidad de avellanado 973
3219.52240176219.612112312.5276244810Rc1/8M10x1.25M6x1.0 Profundidad 96.613.54.52452ø11 Profundidad de avellanado 11.579
Número de parteCarrera C (mm)
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
MSCFA6102030
10
16
2010203050
25
32

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSCFA6-10
MSCFA6-20
MSCFA6-30
MSCFA10-10
MSCFA10-20
MSCFA10-30
MSCFA16-10
MSCFA16-20
MSCFA16-30
MSCFA20-10
MSCFA20-20
MSCFA20-30
MSCFA20-50
MSCFA25-10
MSCFA25-20
MSCFA25-30
MSCFA25-50
MSCFA32-10
MSCFA32-20
MSCFA32-30
MSCFA32-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno del cilindro
(φ)
Accidente cerebrovascular (St)
(mm)
Presión operacional
(MPa)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106100.12~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106200.12~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106300.12~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010100.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010200.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010300.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016100.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016200.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016300.06~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020100.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020200.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020300.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1020500.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025100.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025200.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025300.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1025500.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032100.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032200.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032300.05~0.7
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032500.05~0.7

Cargando…

  1. 1

Más información

Cilindros pequeños - Unidad de ranura del sensor: Imagen relacionada
[ ! ]Para velocidad de referencia teórica >> Haga clic aquí
 

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Tipo de doble efecto Forma del cuerpo principal Pequeña
Funcion adicional Estándar Medio ambiente, aplicaciones Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60
Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm