(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Soportes para cilindros compactos - soportes de pie

Soportes para cilindros compactos - soportes de pie

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Soportes para cilindros compactos - soportes de pie
  • Soportes para cilindros compactos - soportes de pie
  • Descuento por volumen

Soportes de pie dedicados a cilindros compactos

  • Componentes inCAD
Soportes compactos para cilindros - Soportes para pies: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
CFKPBAcero bajo en carbón(Óxido negro)
CFKPMNiquelado electrolítico

Especificaciones

Número de parte
CFKPB32
CTKB20
Número de parte*ABdFd*L1LdLBLPtLULJLMLWPRRAUWLHLL
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
CFKPB
CFKPM
1250.8 (30.3)224.51024 (3.5)4.52.81023429.5174415.516284.5--
1652.3 (30.3)224.51225.5 (3.5)4.52.81023833.519 48 20 19285--
2065.2 (41.2)29.56.51428.5 (4.5)6.64 17.5 3.2484224 62 25.523.53.29.25.8--
2572.2 (44.7)32.56.51632.5 (5)6.64 17.5 3.2524626 66 28 263.210.75.8--
3278.7 (47.2)336.5-38.5 (7)6.64 173.2571930 71 34 3.23.211.25.85713
4085.2 (53.7)39.56.6-38.5 (7)6.64 23.5 3.26418.533 78 40 3.23.211.276413
5092.2 (56.7)40.59-43.5 (8)9 517.5 3.2792139 95 50 3.23.214.787814
* () las dimensiones son para montaje en soporte MSCCN (tipo de carrera estándar).

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CFKPB12
CFKPB16
CFKPB20
CFKPB25
CFKPB32
CFKPB40
CFKPB50
CFKPM12
CFKPM16
CFKPM20
CFKPM25
CFKPM32
CFKPM40
CFKPM50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies ID del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Recubrimiento de óxido negro50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico32
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Niquelado sin electrolítico50

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Material Acero bajo en carbón Tipos Soportes de pie

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm