(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Bases de Bisagra - Con forma de U, con diseño compacto.

Bases de bisagra - en forma de U: imagen relacionada
· Materiales
W fijoW y H configurables[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ] Accesorios
(Tipo H7 solo con Tap)
Tipo H7Tipo H7 con grifoTipo H7Tipo H7 con grifo
HKPBHKPBTHGBPB-Acero al carbón 1045(Óxido negro)Tornillos de fijación 2 piezas
(Acero inoxidable 304)
HKPMHKPMTHGBPMHGBPMTNiquelado electrolítico
HKPS-HGBPS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-W-H
HKPM12
HGBPB8

-

W12
-
-
H35
H35
■ W fijo
Número de parteH
Incremento de 1 mm
WAFBEKSTdN
TipoDTolerancia D
(H7)
HKPB
HKPM
HKPS
(Tipo H7 con Tap)
HKPBT
HKPMT
2+0.01
0
15~2042518H+31010563.5-
320~2563224H+51594.5M3
4+0.012
0
8382920
525~305041H+6251212M4
610H+832
8+0.015
0
30~406552381410165.5
107562H+1050
12+0.018
0
1219M5
13
1435~4563H+121515226.5
1516
16M6
20+0.021
0
40~502010082H+146518259
2530H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .
■ W y H configurables
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 5 mm
AFBEKSTdN
TipoDTolerancia D
(H7)
HGBPB
HGBPM
HGBPS
(Tipo H7 con Tap)
HGBPMT
2+0.01
0
3~515~202518H+31010563.5-
33~920~253224H+51594.5M3
4+0.012
0
4~12382920
55~1525~305041H+6251212M4
66~18H+832
8+0.015
0
8~2430~406552381410165.5
1010~307562H+1050
12+0.018
0
12~3019M5
1313~30
1414~3035~4563H+121515226.5
1515~30
1616~30M6
20+0.021
0
20~3040~5010082H+146518259
2525~35H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .
[ ! ]Para el tipo H7 con tap, se requiere (E – W)/2≥N + 2.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGBPB2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGBPB3-W[3-9/1]-H15
HGBPB3-W[3-9/1]-H[20-25/5]
HGBPB4-W[4-12/1]-H[20-25/5]
HGBPB5-W[5-15/1]-H[25-30/5]
HGBPB6-W[6-18/1]-H[20-30/5]
HGBPB8-W[8-24/1]-H[25-40/5]
HGBPB10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGBPB12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGBPB13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGBPB14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGBPB15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGBPB16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGBPB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBPB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGBPM2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGBPM3-W[3-9/1]-H15
HGBPM3-W[3-9/1]-H[20-25/5]
HGBPM4-W[4-12/1]-H15
HGBPM4-W[4-12/1]-H[20-25/5]
HGBPM5-W[5-15/1]-H[20-30/5]
HGBPM6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGBPM8-W[8-24/1]-H[25-40/5]
HGBPM10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGBPM12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGBPM13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGBPM14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGBPM15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGBPM16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGBPM20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBPM25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGBPMT3-W[3-5/1]-H[20-25/5]
HGBPMT4-W[4-10/1]-H[20-25/5]
HGBPMT5-W[5-15/1]-H[25-30/5]
HGBPMT6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGBPMT8-W[8-24/1]-H[30-40/5]
HGBPMT10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGBPMT12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGBPMT13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGBPMT14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGBPMT15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGBPMT16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGBPMT20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBPMT25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HGBPS2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGBPS3-W[3-9/1]-H15
HGBPS3-W[3-9/1]-H[20-25/5]
HGBPS4-W[4-12/1]-H15
HGBPS4-W[4-12/1]-H[20-25/5]
HGBPS5-W[5-15/1]-H[25-30/5]
HGBPS6-W[6-18/1]-H[25-30/5]
HGBPS8-W[8-24/1]-H[25-40/5]
HGBPS10-W[10-30/1]-H[30-40/5]
HGBPS12-W[12-30/1]-H[30-40/5]
HGBPS13-W[13-30/1]-H[30-40/5]
HGBPS14-W[14-30/1]-H[35-45/5]
HGBPS15-W[15-30/1]-H[35-45/5]
HGBPS16-W[16-30/1]-H[35-45/5]
HGBPS20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBPS25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Orificio Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2Tipo H73 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3Tipo H73 ~ 915
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado3Tipo H73 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado4Tipo H74 ~ 1220 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado5Tipo H75 ~ 1525 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado6Tipo H76 ~ 1820 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado8Tipo H78 ~ 2425 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado10Tipo H710 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado12Tipo H712 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado13Tipo H713 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado14Tipo H714 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado15Tipo H715 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado16Tipo H716 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado20Tipo H720 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado25Tipo H725 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico2Tipo H73 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico3Tipo H73 ~ 915
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico3Tipo H73 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico4Tipo H74 ~ 1215
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico4Tipo H74 ~ 1220 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico5Tipo H75 ~ 1520 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico6Tipo H76 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico8Tipo H78 ~ 2425 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico10Tipo H710 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico12Tipo H712 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico13Tipo H713 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico14Tipo H714 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico15Tipo H715 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico16Tipo H716 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico20Tipo H720 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25Tipo H725 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico3H7 con Tap3 ~ 520 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico4H7 con Tap4 ~ 1020 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico5H7 con Tap5 ~ 1525 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico6H7 con Tap6 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico8H7 con Tap8 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico10H7 con Tap10 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico12H7 con Tap12 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico13H7 con Tap13 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico14H7 con Tap14 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico15H7 con Tap15 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico16H7 con Tap16 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico20H7 con Tap20 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Niquelado sin electrolítico25H7 con Tap25 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2Tipo H73 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3Tipo H73 ~ 915
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno3Tipo H73 ~ 920 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno4Tipo H74 ~ 1215
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno4Tipo H74 ~ 1220 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno5Tipo H75 ~ 1525 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno6Tipo H76 ~ 1825 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno8Tipo H78 ~ 2425 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno10Tipo H710 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno12Tipo H712 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno13Tipo H713 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno14Tipo H714 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno15Tipo H715 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno16Tipo H716 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno20Tipo H720 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno25Tipo H725 ~ 3540 ~ 50

Cargando…

 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de U
Posición de montaje Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm