(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de Bisagra - En forma de T, con montaje inferior.

Bases de bisagra - Montaje inferior en forma de T: imagen relacionada
· Materiales
W fijoW y H configurables[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
HKKBBHGBBBAcero al carbón 1045(Óxido negro)

Especificaciones

Número de parte-W-H
HKKBB8
HGBBB8

-

W8
-
-
H27
H25
■ W fijo
Número de parteH
Incremento de 1 mm
WAFBKTM (grueso)
TipoDTolerancia D
HKKBB2+0.01
0
15~204137H+3106M3
315~256168H+59
4+0.012
0
81911
520~302516H+61212M4
6103220H+8
8+0.015
0
25~3538261416M5
1030~405038H+10
12+0.018
0
1219
1336
1435~45H+121522M6
1516
16
20+0.021
0
40~50206547H+141825M8
2530H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .
■ W y H configurables
Número de parteW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 5 mm
AFBKTM (grueso)
TipoDTolerancia D
HGBBB2+0.01
0
3~515~20137H+3106M3
33~615~25168H+59
4+0.012
0
4~81911
55~1020~302516H+61212M4
66~123220H+8
8+0.015
0
8~1625~3538261416M5
1010~1830~405038H+10
12+0.018
0
12~1819
1313~24
1414~2435~4536H+121522M6
1515~24
1616~24
20+0.021
0
20~3040~506547H+141825M8
2525~35H+1730
[ ! ]Para obtener las dimensiones detalladas del pasador de bisagra, consulte Haga clic aquí .

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGBBB2-W[3-5/1]-H[15-20/5]
HGBBB3-W[3-6/1]-H[15-25/5]
HGBBB4-W[4-8/1]-H[15-25/5]
HGBBB5-W[5-10/1]-H[20-30/5]
HGBBB6-W[6-12/1]-H[20-30/5]
HGBBB8-W[8-16/1]-H[25-35/5]
HGBBB10-W[10-18/1]-H[30-40/5]
HGBBB12-W[12-18/1]-H[30-40/5]
HGBBB13-W[13-24/1]-H[30-40/5]
HGBBB14-W[14-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB15-W[15-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB16-W[16-24/1]-H[35-45/5]
HGBBB20-W[20-30/1]-H[40-50/5]
HGBBB25-W[25-35/1]-H[40-50/5]
HKKBB2-H[15-20/1]
HKKBB3-H[15-25/1]
HKKBB4-H[15-25/1]
HKKBB5-H[20-30/1]
HKKBB6-H[20-30/1]
HKKBB8-H[25-35/1]
HKKBB10-H[30-40/1]
HKKBB12-H[30-40/1]
HKKBB13-H[30-40/1]
HKKBB14-H[35-45/1]
HKKBB15-H[35-45/1]
HKKBB16-H[35-45/1]
HKKBB20-H[40-50/1]
HKKBB25-H[40-50/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero d
(φ)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

1023 ~ 515 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

1033 ~ 615 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1044 ~ 815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

1055 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1066 ~ 1220 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1088 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

101010 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101212 ~ 1830 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101313 ~ 2430 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

101414 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

101515 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

101616 ~ 2435 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

102020 ~ 3040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

102525 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

102415 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103615 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

104815 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

105820 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1061020 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

1081025 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10101030 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10121230 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10131230 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10141235 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10151635 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10161635 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10202040 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10253040 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Bases de bisagra - Montaje inferior en forma de T: imagen relacionada
Bases de bisagra - Montaje inferior en forma de T: imagen relacionada
Bases de bisagra - Montaje inferior en forma de T: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA514
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de T
Posición de montaje Tipo estándar Tratamiento de superficies Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm