(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La altura se puede configurar en incrementos de 1 mm y está disponible con entrega breve
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
W fijo | W y H configurables | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
Tipo H7 | Tipo libre de aceite | Tipo H7 | Tipo libre de aceite | ||
HKTB | HKTBM | HGBTB | HGBTBM | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) |
HKTM | - | HGBTM | - | Niquelado electrolítico | |
HKTS | - | HGBTS | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | W | - | H |
HKTB13 HGBTB10 HGBTBM4 | - - | W15 W6 | - - | H35 H30 |
Número de parte | H 1 mm Incremento | W | A | F | B | S | T | d | Buje libre de aceite | ||||
Tipo | D | Tipo H7 Tolerancia D | Tipo libre de aceite D Tolerancia (Referencia) | d (I.D.) | L (Longitud total) | ||||||||
(H7) HKTB HKTM HKTS (Libre de aceite) HKTBM | 2 | +0.01 0 | - | 15~20 | 4 | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 | - | - |
3 | 15~25 | 6 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 8 | 17 | 4 | 6 | |||||||
5 | +0.065 0 | 20~30 | 32 | 23 | H+6 | 12 | 5 | 6 | |||||
6 | 10 | H+8 | 6 | 8 | |||||||||
8 | +0.015 0 | 25~35 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | 8 | 8 | ||||
10 | +0.068 0 | 30~40 | 28 | H+10 | 10 | 8 | |||||||
12 | +0.018 0 | 12 | 19 | 12 | 10 | ||||||||
13 | - | 50 | 37 | - | - | ||||||||
14 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | - | - | ||||||
15 | 16 | - | - | ||||||||||
16 | - | - | |||||||||||
20 | +0.021 0 | 40~50 | 20 | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | - | - | |||
25 | 30 | H+17 | 30 | - | - |
D | W | Buje libre de aceite | |
d (I.D.) | L (Longitud total) | ||
4 | 4 | 4 | 3 |
5 | 4 | 4 | |
6 | 4 | 5 | |
8 | 4 | 6 | |
5 | 5 | 5 | 4 |
6 | 5 | 5 | |
8 | 5 | 6 | |
9 | 5 | 8 | |
10 | 5 | 8 | |
6 | 6 | 6 | 5 |
8 | 6 | 6 | |
9 | 6 | 8 | |
10 | 6 | 8 | |
12 | 6 | 10 | |
8 | 8 | 8 | 6 |
9 | 8 | 8 | |
10 | 8 | 8 | |
12 | 8 | 10 | |
14 | 8 | 12 | |
15 | 8 | 12 | |
16 | 8 | 15 | |
10 | 10 | 10 | 8 |
12 | 10 | 10 | |
14 | 10 | 12 | |
15 | 10 | 12 | |
16 | 10 | 15 | |
18 | 10 | 15 | |
12 | 12 | 12 | 10 |
14 | 12 | 12 | |
15 | 12 | 12 | |
16 | 12 | 15 | |
18 | 12 | 15 | |
13 | 14 | 13 | 12 |
15 | 13 | 12 | |
16 | 13 | 15 | |
18 | 13 | 15 | |
20 | 13 | 15 | |
22 | 13 | 20 | |
24 | 13 | 20 | |
15 | 15 | 15 | 12 |
16 | 15 | 15 | |
18 | 15 | 15 | |
20 | 15 | 15 | |
22 | 15 | 20 | |
24 | 15 | 20 | |
16 | 16 | 16 | 15 |
18 | 16 | 15 | |
20 | 16 | 15 | |
22 | 16 | 20 | |
24 | 16 | 20 |
Número de parte | Tipo H7 | Tipo libre de aceite | A | F | B | S | T | d | |||||
Tipo | D | H7 Tipo D Tolerancia | Tolerancia tipo D libre de aceite (referencia) | W Incremento de 1 mm | H Incremento de 5 mm | W | H fijo | ||||||
(H7) HGBTB HGBTM HGBTS (Libre de aceite) HGBTBM | 2 | +0.01 0 | - | 3~5 | 15~20 | - | - | 22 | 15 | H+3 | 5 | 6 | 3.5 |
3 | 3~6 | 15~25 | 25 | H+5 | 9 | 4.5 | |||||||
4 | +0.012 0 | +0.062 0 | 4~8 | 4 5 6 8 | 20 | 17 | |||||||
5 | +0.065 0 | 5~10 | 20~30 | 5 6 8 9 10 | 32 | 23 | H+6 | 12 | |||||
6 | 6~12 | 6 8 9 10 12 | H+8 | ||||||||||
8 | +0.015 0 | 8~16 | 25~35 | 8 9 10 12 14 15 16 | 25 | 38 | 27 | 10 | 16 | 5.5 | |||
10 | 10~18 | 30~40 | 10 12 14 15 16 18 | 30 | 28 | H+10 | |||||||
12 | +0.018 0 | +0.068 0 | 12~18 | 12 14 15 16 18 | 19 | ||||||||
13 | 13~24 | 14 15 16 18 20 22 24 | 50 | 37 | |||||||||
14 | - | 14~24 | 35~45 | - | - | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | ||||
15 | +0.068 0 | 15~24 | 15 16 18 20 22 24 | 35 | |||||||||
16 | 16~24 | 16 18 20 22 24 | |||||||||||
20 | +0.021 0 | - | 20~30 | 40~50 | - | - | 65 | 49 | H+14 | 25 | 9 | ||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HGBTB2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGBTB3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGBTB4-W[4-8/1]-H[15-25/5] |
HGBTB5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGBTB6-W[6-12/1]-H[20-30/5] |
HGBTB8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGBTB10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTB12-W[12-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTB13-W[13-24/1]-H[30-40/5] |
HGBTB14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTB15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTB16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTB20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBTB25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGBTBM4-W[4,5,6,8] |
HGBTBM5-W[5,6,8,9,10] |
HGBTBM6-W[6,8,9,10,12] |
HGBTBM8-W[8,9,10,12,14,15,16] |
HGBTBM10-W[10,12,14,15,16,18] |
HGBTBM12-W[12,14,15,16,18] |
HGBTBM13-W[14,15,16,18,20,22,24] |
HGBTBM15-W[15,16,18,20,22,24] |
HGBTM2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGBTM3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGBTM4-W[4-8/1]-H[15-25/5] |
HGBTM5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGBTM6-W[6-12/1]-H[20-30/5] |
HGBTM8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGBTM10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTM12-W[12-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTM13-W[13-24/1]-H[30-40/5] |
HGBTM14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTM15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTM16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTM20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBTM25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGBTS2-W[3-5/1]-H[15-20/5] |
HGBTS3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGBTS4-W[4-8/1]-H[15-25/5] |
HGBTS5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGBTS6-W[6-12/1]-H[20-30/5] |
HGBTS8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGBTS10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTS12-W[12-18/1]-H[30-40/5] |
HGBTS13-W[13-24/1]-H[30-40/5] |
HGBTS14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTS15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTS16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGBTS20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGBTS25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HKTB2-H[15-20/1] |
HKTB3-H[15-25/1] |
HKTB4-H[15-25/1] |
HKTB5-H[20-30/1] |
HKTB6-H[20-30/1] |
HKTB8-H[25-35/1] |
HKTB10-H[30-40/1] |
HKTB12-H[30-40/1] |
HKTB13-H[30-40/1] |
HKTB14-H[35-45/1] |
Cargando…
Tipo | Bases de bisagra | Material | Acero al carbón 1045 | A | En forma de T |
---|---|---|---|---|---|
Posición de montaje | Tipo estándar |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente