(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Bases de bisagras en forma de L adecuadas para instalar marcos de bisagras en espacios limitados.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | |
En forma de U | En forma de T | ||
HGLTB | HGLNB | Acero al carbón 1045 Equivalente | (Óxido negro) |
HGLTM | HGLNM | Niquelado electrolítico | |
HGLTS | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | W | - | H |
HGLTS20 HGLNB12 | - - | W20 W12 | - - | H40 H35 |
Número de parte | W 1 mm de incremento | H 5 mm de incremento | A | F | P | X | B | S | T | d2 | d1 | H1 | |
Tipo | DH7 | ||||||||||||
En forma de U HGLTB HGLTM HGLTS En forma de T HGLNB HGLNM | 3 | 3~6 | 15~25 | 20 | 10 | - | 14.5 | H+5 | 8 | 9 | 4.5 | 8 | 4.5 |
4 | 4~8 | 20~30 | 22 | 11 | - | 15.5 | 10 | ||||||
5 | 5~10 | 25 | 12 | - | 18.5 | H+6 | 12 | 12 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||
6 | 6~12 | 25~35 | - | H+8 | |||||||||
8 | 8~16 | 32 | 20 | - | 24 | 16 | |||||||
10 | 10~18 | 30~40 | 38 | 25 | - | 27 | H+10 | 14 | |||||
12 | 12~30 | 45 | 28 | 12 | 25 | 19 | |||||||
13 | 13~30 | 50 | 34 | 14 | 28 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||
14 | 14~24 | 35~45 | H+12 | 15 | 22 | ||||||||
15 | 15~24 | ||||||||||||
16 | 16~24 | ||||||||||||
20 | 20~30 | 40~50 | 60 | 40 | 17 | 33 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | |
25 | 25~35 | 65 | 45 | 38 | H+17 | 30 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
HGLNB3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGLNB4-W[4-8/1]-H[20-30/5] |
HGLNB5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGLNB6-W[6-12/1]-H[25-35/5] |
HGLNB8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGLNB10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGLNB12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGLNB13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGLNB14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNB15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNB16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNB20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGLNB25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGLNM3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGLNM4-W[4-8/1]-H[20-30/5] |
HGLNM5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGLNM6-W[6-12/1]-H[25-35/5] |
HGLNM8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGLNM10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGLNM12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGLNM13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGLNM14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNM15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNM16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGLNM20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGLNM25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGLTB3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGLTB4-W[4-8/1]-H[20-30/5] |
HGLTB5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGLTB6-W[6-12/1]-H[25-35/5] |
HGLTB8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGLTB10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGLTB12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGLTB13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGLTB14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTB15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTB16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTB20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGLTB25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGLTM3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGLTM4-W[4-8/1]-H[20-30/5] |
HGLTM5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGLTM6-W[6-12/1]-H[25-35/5] |
HGLTM8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGLTM10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGLTM12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGLTM13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
HGLTM14-W[14-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTM15-W[15-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTM16-W[16-24/1]-H[35-45/5] |
HGLTM20-W[20-30/1]-H[40-50/5] |
HGLTM25-W[25-35/1]-H[40-50/5] |
HGLTS3-W[3-6/1]-H[15-25/5] |
HGLTS4-W[4-8/1]-H[20-30/5] |
HGLTS5-W[5-10/1]-H[20-30/5] |
HGLTS6-W[6-12/1]-H[25-35/5] |
HGLTS8-W[8-16/1]-H[25-35/5] |
HGLTS10-W[10-18/1]-H[30-40/5] |
HGLTS12-W[12-30/1]-H[30-40/5] |
HGLTS13-W[13-30/1]-H[30-40/5] |
Cargando…
Tipo | Bases de bisagra | Material | Acero al carbón 1045 | Posición de montaje | En forma de L |
---|---|---|---|---|---|
Toque para tapón | Tipo estándar (no proporcionado) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente