(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bases de Bisagra - Con forma de L.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Bases de bisagra - gruesas en forma de L: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
En forma de UEn forma de T
HGLJBHGLKBAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)
HGLJMHGLKMNiquelado electrolítico
HGLJS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-T-W-H
HGLKM16
HGLKB10
-
-
T30
T19
-
-
W25
W15
-
-
H42
H35
Número de parteTW
Incremento de 1 mm
H
Incremento de 1 mm
AFPXSd2d1H1C
TipoDH7
En forma de U
HGLJB
HGLJM
HGLJS

En forma de T
HGLKB
HGLKM

4124~820~302512-18.57.54.584.53
5165~1028229.55.59.55.54
1921~31322025.55
6166~1225~352812224
19322025.55
8198~16382528.55
2245301227.56
101910~2030~40265
2250351528.56
122212~306
251231.57
132213~301528.511.56.5116.56
256040357
142514~3035~457
3037.58
1525357
3037.58
1625357
3037.58
203020~3540~506517391691498
387045164611
253825~3511
■ Lista de diámetro (D H7 ), espesor (T) y espesor en un lado
DH7Bases de bisagra estándar ( haga clic aquí )Bases de bisagra
Grueso
TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2TEspesor en un lado (TD H7 )/2
492.5124--
5123.5165.5197
6356.5
8164195.5227
1034.56
12193.5225256.5
1334.56
14224255.5308
153.557.5
1634.57
20252.5305389
25302.5386.5--
■ Característica: el grosor del orificio en un lado se puede seleccionar mediante la carga de trabajo.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGLJB4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJB5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJB5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJB6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJB6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJB8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJB8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJB10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJB10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJB12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJB14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJB20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJB20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJB25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJM5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJM5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJM6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJM6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJM8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJM8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJM10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJM10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJM12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJM14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM15-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM16-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM16-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJM20-T30-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM20-T38-W[20-35/1]-H[40-50/1]
HGLJM25-T38-W[25-35/1]-H[40-50/1]
HGLJS4-T12-W[4-8/1]-H[20-30/1]
HGLJS5-T16-W[5-10/1]-H[20-30/1]
HGLJS5-T19-W[5-10/1]-H[21-31/1]
HGLJS6-T16-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJS6-T19-W[6-12/1]-H[25-35/1]
HGLJS8-T19-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJS8-T22-W[8-16/1]-H[25-35/1]
HGLJS10-T19-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJS10-T22-W[10-20/1]-H[30-40/1]
HGLJS12-T22-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS12-T25-W[12-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS13-T22-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS13-T25-W[13-30/1]-H[30-40/1]
HGLJS14-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJS14-T30-W[14-30/1]-H[35-45/1]
HGLJS15-T25-W[14-30/1]-H[35-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado5195 ~ 1021 ~ 31
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado152514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado153014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado162514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado163014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado203020 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado203820 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UPavonado253825 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico5195 ~ 1021 ~ 31
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico152514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico153014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico162514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico163014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico203020 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico203820 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNiquelado sin electrolítico253825 ~ 3540 ~ 50
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno4124 ~ 820 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno5165 ~ 1020 ~ 30
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno5195 ~ 1021 ~ 31
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno6166 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno6196 ~ 1225 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno8198 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno8228 ~ 1625 ~ 35
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno101910 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno102210 ~ 2030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno122212 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno122512 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno132213 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno132513 ~ 3030 ~ 40
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno142514 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno143014 ~ 3035 ~ 45
1 Pieza(s)

17 Días o más

10En forma de UNinguno152514 ~ 3035 ~ 45
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSATratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)

Cargando…

Ejemplo

-->-->Bases de bisagra - gruesas en forma de L: imagen relacionada
Bases de bisagra - gruesas en forma de L: imagen relacionada
Bases de bisagra - gruesas en forma de L: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA603
܂ -->

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 Posición de montaje En forma de L

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm