(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bases de Bisagra - Gruesa, con 2 crestas.

Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[ M ]
Material
[ S ]
Tratamiento de superficies
EstándarUn compactoCon buje libre de aceite
W fijoW y H configurablesW y H configurablesW seleccionable
HKNJBHGNJBHGNAJBHKNJMBAcero al carbón 1045
Equivalente
(Óxido negro)
HKNJMHGNJM--Niquelado electrolítico
--HGNAJS-Acero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-T-W-H
HKNJB6
HGNJM20
-
-
T19
T38

-

W25
-
-
H27
H48
Número de parteTWH
Incremento de 1 mm
Estándar con buje libre de aceiteUn compactoKSdC
EstándarUn compactoCon buje libre de aceite
TipoDH7EstándarIncremento de 1 mmIncremento de 1 mmSelecciónAFEAFE
Tipo estándar
W fijo
HKNJB
HKNJM

W y H configurables
HGNJB
HGNJM


Un tipo compacto
W y H configurables
HGNAJB
HGNAJS

Con buje libre de aceite
W seleccionable
HKNJMB
41284~124~868917~253829203225161054.53
5165~154~126891019~3050412538302212
(10)
4
1921~305
616106~185~12689101219~30324
1921~305
8198~246~18891012152025~3565523850403014105.55
2227~356
101910~308~251520243025~357562506555425
2227~356
1222121520243027~406
2528~407
1322-27~406
2528~407
142512~2529~456315156.57
3032~458
15251629~457
3032~458
162529~457
3032~458
20302020~3515~2535~5010082657560451898
3839~5011
25383039~5011
* Las dimensiones en () son para un tipo compacto. [! ] El precio de HGNAJB está por encima del precio x0.95 (redondear a diez yenes más cercanos).

Modificaciones

Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HGNAJB4-T12-W[4-8/1]-H[17-25/1]
HGNAJB5-T16-W[4-12/1]-H[19-30/1]
HGNAJB5-T19-W[4-12/1]-H[21-30/1]
HGNAJB6-T16-W[5-12/1]-H[19-30/1]
HGNAJB6-T19-W[5-12/1]-H[21-30/1]
HGNAJB8-T19-W[6-18/1]-H[25-35/1]
HGNAJB8-T22-W[6-18/1]-H[27-35/1]
HGNAJB10-T19-W[8-25/1]-H[25-35/1]
HGNAJB10-T22-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGNAJB12-T22-W[8-25/1]-H[27-40/1]
HGNAJB12-T25-W[8-25/1]-H[28-40/1]
HGNAJB13-T22-W[8-25/1]-H[27-40/1]
HGNAJB13-T25-W[8-25/1]-H[28-40/1]
HGNAJB14-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJB14-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJB15-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJB15-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJB16-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJB16-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJB20-T30-W[15-25/1]-H[35-50/1]
HGNAJB20-T38-W[15-25/1]-H[39-50/1]
HGNAJB25-T38-W[15-25/1]-H[39-50/1]
HGNAJS4-T12-W[4-8/1]-H[17-25/1]
HGNAJS5-T16-W[4-12/1]-H[19-30/1]
HGNAJS5-T19-W[4-12/1]-H[21-30/1]
HGNAJS6-T16-W[5-12/1]-H[19-30/1]
HGNAJS6-T19-W[5-12/1]-H[21-30/1]
HGNAJS8-T19-W[6-18/1]-H[25-35/1]
HGNAJS8-T22-W[6-18/1]-H[27-35/1]
HGNAJS10-T19-W[8-25/1]-H[25-35/1]
HGNAJS10-T22-W[8-25/1]-H[27-35/1]
HGNAJS12-T22-W[8-25/1]-H[27-40/1]
HGNAJS12-T25-W[8-25/1]-H[28-40/1]
HGNAJS13-T22-W[8-25/1]-H[27-40/1]
HGNAJS13-T25-W[8-25/1]-H[28-40/1]
HGNAJS14-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJS14-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJS15-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJS15-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJS16-T25-W[12-25/1]-H[29-45/1]
HGNAJS16-T30-W[12-25/1]-H[32-45/1]
HGNAJS20-T30-W[15-25/1]-H[35-50/1]
HGNAJS20-T38-W[15-25/1]-H[39-50/1]
HGNAJS25-T38-W[15-25/1]-H[39-50/1]
HGNJB4-T12-W[4-12/1]-H[17-25/1]
HGNJB5-T16-W[5-15/1]-H[19-30/1]
HGNJB5-T19-W[5-15/1]-H[21-30/1]
HGNJB6-T16-W[6-18/1]-H[19-30/1]
HGNJB6-T19-W[6-18/1]-H[21-30/1]
HGNJB8-T19-W[8-24/1]-H[25-35/1]
HGNJB8-T22-W[8-24/1]-H[27-35/1]
HGNJB10-T19-W[10-30/1]-H[25-35/1]
HGNJB10-T22-W[10-30/1]-H[27-35/1]
HGNJB12-T22-W[10-30/1]-H[27-40/1]
HGNJB12-T25-W[10-30/1]-H[28-40/1]
HGNJB13-T22-W[10-30/1]-H[27-40/1]
HGNJB13-T25-W[10-30/1]-H[28-40/1]
HGNJB14-T25-W[10-30/1]-H[29-45/1]
HGNJB14-T30-W[10-30/1]-H[32-45/1]
HGNJB15-T25-W[10-30/1]-H[29-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Diámetro del agujero d
(φ)
Dimensión de espesor T
(mm)
Tamaño Ancho Dimensión W
(mm)
H
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado412Un tipo compacto4 ~ 817 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado516Un tipo compacto4 ~ 1219 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado519Un tipo compacto4 ~ 1221 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado616Un tipo compacto5 ~ 1219 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado619Un tipo compacto5 ~ 1221 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado819Un tipo compacto6 ~ 1825 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado822Un tipo compacto6 ~ 1827 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1019Un tipo compacto8 ~ 2525 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1022Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1222Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1225Un tipo compacto8 ~ 2528 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1322Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1325Un tipo compacto8 ~ 2528 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1425Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1430Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1525Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1530Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1625Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1630Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2030Un tipo compacto15 ~ 2535 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2038Un tipo compacto15 ~ 2539 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado2538Un tipo compacto15 ~ 2539 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno412Un tipo compacto4 ~ 817 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno516Un tipo compacto4 ~ 1219 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno519Un tipo compacto4 ~ 1221 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno616Un tipo compacto5 ~ 1219 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno619Un tipo compacto5 ~ 1221 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno819Un tipo compacto6 ~ 1825 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno822Un tipo compacto6 ~ 1827 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1019Un tipo compacto8 ~ 2525 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1022Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1222Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1225Un tipo compacto8 ~ 2528 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1322Un tipo compacto8 ~ 2527 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1325Un tipo compacto8 ~ 2528 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1425Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1430Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1525Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1530Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1625Un tipo compacto12 ~ 2529 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno1630Un tipo compacto12 ~ 2532 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2030Un tipo compacto15 ~ 2535 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2038Un tipo compacto15 ~ 2539 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Ninguno2538Un tipo compacto15 ~ 2539 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado412Un tipo estándar de dimensión4 ~ 1217 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado516Un tipo estándar de dimensión5 ~ 1519 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado519Un tipo estándar de dimensión5 ~ 1521 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado616Un tipo estándar de dimensión6 ~ 1819 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado619Un tipo estándar de dimensión6 ~ 1821 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado819Un tipo estándar de dimensión8 ~ 2425 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado822Un tipo estándar de dimensión8 ~ 2427 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1019Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3025 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1022Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3027 ~ 35
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1222Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3027 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1225Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3028 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1322Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3027 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1325Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3028 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1425Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3029 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1430Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3032 ~ 45
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Pavonado1525Un tipo estándar de dimensión10 ~ 3029 ~ 45

Cargando…

Más información

[ ! ]Para comparar el tipo estándar y el tipo compacto, consulte la tabla a continuación.
Para tipo en forma de U (2 piezas)
DWBuje libre de aceite
d
(I.D.)
L
(En general
Longitud)
46, 845
944
5658
8~1056
66612
8~10610
1268
88~12812
15810
2088
10151015
20, 241012
30108
12151215
20, 241212
30128

Ejemplo

-->-->Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Bases de bisagra - En forma de U gruesa, estándar / compacta: imagen relacionada
Clave de búsqueda de catálogo electrónico # MA561
܂ -->
 

Información básica

Tipo Bases de bisagra Material Acero al carbón 1045 A En forma de U
Posición de montaje Tipo estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm