(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Eslabones - con casquillos sin aceite, ajuste a presión

Eslabones - con casquillos sin aceite, ajuste a presión

Enlaces que tienen el casquillo libre de aceite a presión para soportar la rotación.

  • METRIC
  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Enlaces - Buje sin aceite Press-Fit: imagen relacionada
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ]
Tratamiento de superficies
[ A ] Accesorios
Buje únicoDoble bujeEnlacesBuje
-LNMWBAcero al carbón 1045Buje libre de aceite(Óxido negro)Tornillo de fijación hexagonal
(Acero inoxidable 304)
-LNMWMNiquelado electrolítico
LNMSLNMWSAcero inoxidable 304-

Especificaciones

Número de parte-D2-L
LNMS10-6-70
Número de parteD2L
Incremento de 1 mm
TWFCTornillo de apriete M
TipoD1
Tipo de buje simple
LNMS
33410~150513L+1053M3
43410~150
534510~15016L+126
6345610~150L+14
8456810~150622L+178M4
1056815~200L+1995
126815~20025L+2110
136810121320~2009L+22
1481012131520~20030L+2512
1581012131520~20032
1681012131520~2008
1810121315161835~2001238L+2814M6
201012131516182035~300L+3215
251213151618202535~30050L+3818
Tipo de doble buje
LNMWB
LNMWM
LNMWS
3310~150513L+1053-
43410~150
534510~15016L+126
6345610~150
8456815~150622L+168
105681015~1509L+1895
1268101220~20025L+2010
136810121320~200
1581012131520~2001232L+2412
168101213151620~2008
1810121315161835~20038L+2814
201012131516182035~300L+3015
251213151618202535~30050L+3618
■ Buje libre de aceite
Tipo de buje simpleBuje libre de aceite
D1D2d
(I.D.)
L (longitud total)
3, 4, 5, 6334
444
554
664
8, 10, 12445
555
665
885
13, 14, 15, 16668
888
10108
12128
13138
15158
18, 20, 25101010
121210
131310
151510
161610
181810
202010
252510
Tipo de doble bujeBuje sin aceite (2 piezas)
D1D2d
(I.D.)
L (longitud total)
3, 4, 5, 6334
444
554
664
8445
555
665
885
10, 12, 13, 15558
668
888
10108
12128
13138
151510
16, 18, 20, 258810
101010
121210
131310
151510
161610
181810
202010
252510

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
LNMS3-[3,​4]-[10-150/1]
LNMS4-[3,​4]-[10-150/1]
LNMS5-[3,​4,​5]-[10-150/1]
LNMS6-[3,​4,​5,​6]-[10-150/1]
LNMS8-[4,​5,​6,​8]-[10-150/1]
LNMS10-[5,​6,​8]-[15-200/1]
LNMS12-[6,​8]-[15-200/1]
LNMS13-[6,​8,​10,​12,​13]-[20-200/1]
LNMS14-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMS15-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMS16-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMS18-[10,​12,​13,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNMS20-[10,​12,​13,​15,​16,​18,​20]-[35-300/1]
LNMS25-[12,​13,​15,​16,​18,​20,​25]-[35-300/1]
LNMWB3-3-[10-150/1]
LNMWB4-[3,​4]-[10-150/1]
LNMWB5-[3,​4,​5]-[10-150/1]
LNMWB6-[3,​4,​5,​6]-[10-150/1]
LNMWB8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
LNMWB10-[5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
LNMWB12-[6,​8,​10,​12]-[20-200/1]
LNMWB13-[6,​8,​10,​12,​13]-[20-200/1]
LNMWB15-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMWB16-[8,​10,​12,​13,​15,​16]-[20-200/1]
LNMWB18-[10,​12,​13,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNMWB20-[10,​12,​13,​15,​16,​18,​20]-[35-300/1]
LNMWB25-[12,​13,​15,​16,​18,​20,​25]-[35-300/1]
LNMWM3-3-[10-150/1]
LNMWM4-[3,​4]-[10-150/1]
LNMWM5-[3,​4,​5]-[10-150/1]
LNMWM6-[3,​4,​5,​6]-[10-150/1]
LNMWM8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
LNMWM10-[5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
LNMWM12-[6,​8,​10,​12]-[20-200/1]
LNMWM13-[6,​8,​10,​12,​13]-[20-200/1]
LNMWM15-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMWM16-[8,​10,​12,​13,​15,​16]-[20-200/1]
LNMWM18-[10,​12,​13,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNMWM20-[10,​12,​13,​15,​16,​18,​20]-[35-300/1]
LNMWM25-[12,​13,​15,​16,​18,​20,​25]-[35-300/1]
LNMWS3-3-[10-150/1]
LNMWS4-[3,​4]-[10-150/1]
LNMWS5-[3,​4,​5]-[10-150/1]
LNMWS6-[3,​4,​5,​6]-[10-150/1]
LNMWS8-[4,​5,​6,​8]-[15-150/1]
LNMWS10-[5,​6,​8,​10]-[15-150/1]
LNMWS12-[6,​8,​10,​12]-[20-200/1]
LNMWS13-[6,​8,​10,​12,​13]-[20-200/1]
LNMWS15-[8,​10,​12,​13,​15]-[20-200/1]
LNMWS16-[8,​10,​12,​13,​15,​16]-[20-200/1]
LNMWS18-[10,​12,​13,​15,​16,​18]-[35-200/1]
LNMWS20-[10,​12,​13,​15,​16,​18,​20]-[35-300/1]
LNMWS25-[12,​13,​15,​16,​18,​20,​25]-[35-300/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Acabado superficial Enlace Diámetro del orificio D1
(φ)
Enlace Diámetro del orificio D2 (ø) L
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno33 ~ 410 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno43 ~ 410 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno53 ~ 510 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno63 ~ 610 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno84 ~ 810 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno105 ~ 815 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno126 ~ 815 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno136 ~ 1320 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno148 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno158 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno168 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno1810 ~ 1835 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno2010 ~ 2035 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de buje simpleNinguno2512 ~ 2535 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado3310 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado43 ~ 410 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado53 ~ 510 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado63 ~ 610 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado84 ~ 815 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado105 ~ 1015 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado126 ~ 1220 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado136 ~ 1320 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado158 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado168 ~ 1620 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado1810 ~ 1835 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado2010 ~ 2035 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujePavonado2512 ~ 2535 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos3310 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos43 ~ 410 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos53 ~ 510 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos63 ~ 610 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos84 ~ 815 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos105 ~ 1015 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos126 ~ 1220 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos136 ~ 1320 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos158 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos168 ~ 1620 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos1810 ~ 1835 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos2010 ~ 2035 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero al carbón 1045Tipo de doble bujeNiquelado sin electrodos2512 ~ 2535 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno3310 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno43 ~ 410 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno53 ~ 510 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno63 ~ 610 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno84 ~ 815 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno105 ~ 1015 ~ 150
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno126 ~ 1220 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno136 ~ 1320 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno158 ~ 1520 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno168 ~ 1620 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno1810 ~ 1835 ~ 200
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno2010 ~ 2035 ~ 300
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Tipo de doble bujeNinguno2512 ~ 2535 ~ 300
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tipo Acabado superficial Enlace Diámetro del orificio D1
(φ)
Enlace Diámetro del orificio D2 (ø) L
(mm)

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm