(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Varillas de acoplamiento del extremo de la barra con la rosca derecha/izquierda seleccionable en tamaño y longitud.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | [ M ] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [A] Accesorios: tuerca hexagonal (hilo derecho / izquierdo de 1 pieza cada uno) | ||||
L estándar | L configurable | L compacto configurable | L y F configurables | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | ||
- | LBRBF | - | LBRBFF | Acero al carbón 1045 | (Óxido negro) | Acero al carbón 1045 | Cromato brillante trivalente |
LBRKN | LBRFN | LBRSM | LBRFNF | Niquelado electrolítico | |||
SLBRKN | SLBRFN | SLBRS | SLBRFNF | Acero inoxidable 304 | - | Acero inoxidable 304 | - |
Número de parte | - | L |
LBRKN6 | - | 100 |
Número de parte | L | L1 | ℓ | B | (C) | |||||||||
Tipo | M (grueso) | |||||||||||||
LBRKN SLBRKN | 3 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 15 | 14 | 6 | 6.9 |
4 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 20 | 18 | 7 | 8.1 | ||
5 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 25 | 23 | 8 | 9.2 | |||
6 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 30 | 28 | 10 | 11.5 | ||||
8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 40 | 37 | 13 | 15.0 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | L1 | ℓ | B | (C) | |
Tipo | M (grueso) | |||||
L configurable LBRBF LBRFN SLBRFN [ ! ]SLBRFN está disponible solo para M3 a 18. | 3 | 25~ 39 | 8 | 7 | 6 | 6.9 |
40~ 300 | 15 | 14 | ||||
4 | 35~ 49 | 12 | 10 | 7 | 8.1 | |
50~ 400 | 20 | 18 | ||||
5 | 40~ 59 | 13 | 11 | 8 | 9.2 | |
60~ 600 | 25 | 23 | ||||
6 | 50~ 69 | 17 | 15 | 10 | 11.5 | |
70~ 600 | 30 | 28 | ||||
8 | 60~ 89 | 23 | 20 | 13 | 15.0 | |
90~1000 | 40 | 37 | ||||
10 | 70~ 109 | 28 | 25 | 17 | 19.6 | |
110~1000 | 50 | 47 | ||||
12 | 80~ 129 | 33 | 30 | 19 | 21.9 | |
130~1000 | 60 | 56 | ||||
14 | 130~1000 | 60 | 56 | 21 | 24.0 | |
16 | 170~1000 | 80 | 76 | 24 | 27.7 | |
18 | 170~1000 | 80 | 76 | 27 | 31.2 | |
20 | 170~1000 | 80 | 76 | 30 | 34.6 | |
22 | 170~1000 | 80 | 76 | 32 | 36.9 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | ℓ | E | B | (C) | |
Tipo | M (grueso) | |||||
L compacto configurable LBRSM SLBRS | 3 | 20~ 39 | 7 | 3 | 2.5 | 2.9 |
40~100 | 17 | |||||
4 | 20~ 39 | 7 | 4 | 3 | 3.4 | |
40~100 | 17 | |||||
5 | 30~ 59 | 10 | 6 | 4 | 4.6 | |
60~150 | 25 | |||||
6 | 30~ 59 | 10 | 6 | 5 | 5.8 | |
60~150 | 25 | |||||
8 | 50~ 89 | 18 | 8 | 6 | 6.9 | |
90~150 | 38 | |||||
10 | 50~ 89 | 18 | 8 | 8 | 9.2 | |
90~150 | 38 | |||||
12 | 60~129 | 22 | 10 | 10 | 11.6 | |
130~200 | 56 | |||||
16 | 75~169 | 28 | 10 | 13 | 15.0 | |
170~300 | 76 |
Número de parte | L Incremento de 1 mm | F Incremento de 1 mm | A | B | (C) | E mín | |
Tipo | M (grueso) | ||||||
L y F configurables LBRBFF LBRFNF SLBRFNF | 3 | 19~ 300 | 5~15 | 1.5 | 6 | 6.9 | 10 |
4 | 22~ 400 | 6~20 | 1.5 | 7 | 8.1 | ||
5 | 25~ 600 | 7~25 | 1.5 | 8 | 9.2 | ||
6 | 32~ 600 | 9~30 | 2.5 | 10 | 11.5 | 14 | |
8 | 38~1000 | 12~40 | 2.5 | 13 | 15.0 | ||
10 | 44~1000 | 15~50 | 2.5 | 17 | 19.6 | ||
12 | 54~1000 | 18~60 | 3.0 | 19 | 21.9 | 18 | |
14 | 60~1000 | 21~70 | 3.0 | 21 | 24.0 | ||
16 | 66~1000 | 24~80 | 3.0 | 24 | 27.7 | ||
18 | 72~1000 | 27~90 | 4.0 | 27 | 31.2 | ||
20 | 85~1000 | 30~100 | 4.0 | 30 | 34.6 | 25 | |
22 | 91~1000 | 33~110 | 5.0 | 32 | 36.9 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
LBRBF3-[25-300/1] |
LBRBF4-[35-400/1] |
LBRBF5-[40-600/1] |
LBRBF6-[50-600/1] |
LBRBF8-[60-1000/1] |
LBRBF10-[70-1000/1] |
LBRBF12-[80-1000/1] |
LBRBF14-[130-1000/1] |
LBRBF16-[170-1000/1] |
LBRBF18-[170-1000/1] |
LBRBF20-[170-1000/1] |
LBRBF22-[170-1000/1] |
LBRBFF3-[19-300/1]-[5-15/1] |
LBRBFF4-[22-400/1]-[6-20/1] |
LBRBFF5-[25-600/1]-[7-25/1] |
LBRBFF6-[32-600/1]-[9-30/1] |
LBRBFF8-[38-1000/1]-[12-40/1] |
LBRBFF10-[44-1000/1]-[15-50/1] |
LBRBFF12-[54-1000/1]-[18-60/1] |
LBRBFF14-[60-1000/1]-[21-70/1] |
LBRBFF16-[66-1000/1]-[24-80/1] |
LBRBFF18-[72-1000/1]-[27-90/1] |
LBRBFF20-[85-1000/1]-[30-100/1] |
LBRBFF22-[91-1000/1]-[33-110/1] |
LBRFN3-[25-300/1] |
LBRFN4-[35-400/1] |
LBRFN5-[40-600/1] |
LBRFN6-[50-600/1] |
LBRFN8-[60-1000/1] |
LBRFN10-[70-1000/1] |
LBRFN12-[80-1000/1] |
LBRFN14-[130-1000/1] |
LBRFN16-[170-1000/1] |
LBRFN18-[170-1000/1] |
LBRFN20-[170-1000/1] |
LBRFN22-[170-1000/1] |
LBRFNF3-[19-300/1]-[5-15/1] |
LBRFNF4-[22-400/1]-[6-20/1] |
LBRFNF5-[25-600/1]-[7-25/1] |
LBRFNF6-[32-600/1]-[9-30/1] |
LBRFNF8-[38-1000/1]-[12-40/1] |
LBRFNF10-[44-1000/1]-[15-50/1] |
LBRFNF12-[54-1000/1]-[18-60/1] |
LBRFNF14-[60-1000/1]-[21-70/1] |
LBRFNF16-[66-1000/1]-[24-80/1] |
LBRFNF18-[72-1000/1]-[27-90/1] |
LBRFNF20-[85-1000/1]-[30-100/1] |
LBRFNF22-[91-1000/1]-[33-110/1] |
LBRKN3-40 |
LBRKN3-50 |
LBRKN3-60 |
LBRKN3-70 |
LBRKN3-80 |
LBRKN3-90 |
LBRKN3-100 |
LBRKN3-110 |
LBRKN3-120 |
LBRKN4-50 |
LBRKN4-60 |
LBRKN4-70 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo | Ambos extremos estriados |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente