(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Sujetadores - Montaje lateral, Tipo Brida/Barra

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Soportes - montaje lateral, tipo brida / barra: imagen relacionada
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
· Materiales
Tipo de bridaTipo de barra[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
T fijoT configurableAltura h fijaAltura h configurable
HLRAHLRAFHLRBHLRBHAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~
HLRASW-HLRBSW-Acero inoxidable 304Tratamiento de nitruración1000HV~
HLRASS-----
HLRAC---Revestimiento de cromo duro700HV~

Especificaciones

Número de parte-T-h
HLRA8
HLRAF6
HLRBH10

-

3


-


14
■ Tipo de brida
Número de parteTBD1AT1hWHaPdd1H1
TipoDT fijoT 1 mm de incrementoT fijoT
Configurable
T fijo
HLRA
HLRASW
HLRASS
HLRAC

T configurable
HLRAF
44-64.598T + h430104204.584.4
63~686.5123413524
73~8108143615626
863~10129171042187305.59.55.4
103~121411191154420832
1384~1217142313522410386.6116.5
165~1521182856301242
1812-23203117663414489148.6
216~1526233470361552
25158~2030273821684431962111710.5
272012~20322940277
■ Tipo de barra
Número de partehBD1TWH*aPd
TipoDAltura fijaAltura configurable 1 mm IncrementoTolerancia
Altura h fija
HLRB
HLRBSW

Altura h Configurable
HLRBH
4146~2064.540
-0.12
16244684.5
65~1986.5255
77~181081926610
8187~251296223378125.5
109~2414112534814
132512~30171480
-0.15
32451010206.6
1613~28211838471226
183019~342320120
-0.18
50561412349
2118~3326235715
254021~463027150
-0.22
657419154411
* Para el tipo configurable en altura h, H = a + h + ℓ.

Modificaciones

Soportes - Montaje lateral, tipo brida / barra: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HLRA4
HLRA4-HC12
HLRA6
HLRA7
HLRA7-HC30
HLRA8
HLRA8-HC25
HLRA8-HC30
HLRA10
HLRA10-HC24
HLRA13
HLRA13-HC28
HLRA13-HC30
HLRA16
HLRA16-HC45
HLRA18
HLRA21
HLRA21-HC42
HLRA25
HLRA25-HC50
HLRA27
HLRAC6
HLRAC7
HLRAC8
HLRAC10
HLRAC13
HLRAC16
HLRAC18
HLRAC21
HLRAC25
HLRAF6-[3-6/1]
HLRAF7-[3-8/1]
HLRAF8-[3-10/1]
HLRAF10-[3-12/1]
HLRAF13-[4-12/1]
HLRAF16-[5-15/1]
HLRAF21-[6-15/1]
HLRAF25-[8-20/1]
HLRAF27-[12-20/1]
HLRASS7
HLRASS8
HLRASS10
HLRASS13
HLRASS16
HLRASW4
HLRASW6
HLRASW7
HLRASW8
HLRASW10
HLRASW13
HLRASW16
HLRASW18
HLRASW21
HLRASW25
HLRB4
HLRB6
HLRB7
HLRB8
HLRB10
HLRB13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro Usado Material del perno prisionero Tipo Diámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
Tratamiento de superficies Ancho de ranura T Altura de montaje h
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T4Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T4Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T6Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T7Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T7Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T8Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T8Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T8Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T10Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T10Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T13Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T13Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T13Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T16Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T16Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T18Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T21Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T21Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T25Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T5Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045Seleccionable T27Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T6Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T7Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T8Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T10Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T13Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T16Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T18Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T21Cromado duro-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T25Cromado duro-
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)6Nitruración en baño de sal3 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)7Nitruración en baño de sal3 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)8Nitruración en baño de sal3 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)10Nitruración en baño de sal3 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)13Nitruración en baño de sal4 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)16Nitruración en baño de sal5 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)21Nitruración en baño de sal6 ~ 15
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)25Nitruración en baño de sal8 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero] Acero al carbón 1045T configurable (incremento de 1 mm)27Nitruración en baño de sal12 ~ 20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T7Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T8Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T10Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T13Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T16Ninguno-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T4Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T6Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T7Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T8Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T10Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T13Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T16Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T18Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T21Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

10Cilindros de presión de aire[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Seleccionable T25Tratamiento de nitruración-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable4Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable6Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable7Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable8Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable10Nitruración en baño de sal-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10-[Acero] Acero al carbón 1045h seleccionable13Nitruración en baño de sal-
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCilindro Usado Material del perno prisionero Tipo Diámetro de tornillo de varilla de cilindro adaptable D
(φ)
Tratamiento de superficies Ancho de ranura T Altura de montaje h
(mm)

Cargando…

Más información

[! ] La nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí
[! ] * Los orificios para HLRAF son orificios rectos, no escariados.

Ejemplo

Soportes - Montaje lateral, tipo brida / barra: Imagen relacionada

FJR (>> Haga clic aquí )
FJL (>> Haga clic aquí )

Información básica

Tipo Conector del cilindro Detalle del conector del cilindro Solo cuerpo de titular Tipo de titular Montaje lateral
Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Módulos

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm