(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Articulaciones flotantes: compactas, varillas de extensión, roscadas

Articulaciones flotantes: compactas, varillas de extensión, roscadas
  • Desengrasante

Juntas flotantes compatibles M3 a M22 con una amplia variedad de dimensiones T.

  • METRIC

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

· Materiales
Tipo L seleccionableL configurable[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[D] Dureza
FJLCMFJLLMAcero al carbono 1045Nitruración en baño de sal500HV~

Especificaciones

Número de parte-L
FJLCM6-1.0-25

Número de parte-T-L
FJLLM8-1.25-6-40
■ L seleccionable
Número de parteLThDFB(C)RTitular aplicable
TipoPaso MHLRA_ HLRB_HLRC_ HLRE_
FJLCM3-0.51012154348666.914
4-0.712151820119
5-0.8151820256131189.26
6-1.018202530719171011.51.57
8-1.25253040641020181416.210
10-1.530405081324211719.6213
16-2.060708012214037263021
20-2.57080901001552550463034.625
■ L configurable
Número de parteTL
Incremento de 1 mm
hDFB(C)R
TipoPaso M
FJLLM3-0.534*3~15348666.91
4-0.734*5683~20119
5-0.834*5689103~256131189.2
6-1.04*5684~30719171011.51.5
8-1.2556*8124~4041020181416.2
10-1.568*910124~501324211719.62
16-2.012*15208~802140372630
20-2.51215*2010~10052550463034.6
22-2.5121520*10~1002760563236.92.5
■ Tabla de aplicación de junta flotante y soporte (FJLLM)
Paso MDimensiones T para FJLCM, FJLLM *HLRA_ Haga clic aquí
HLRB_ Haga clic aquí
HLRC_ Haga clic aquí
Dimensiones T para FJLCM, FJLLM *HLRE_ Haga clic aquíDimensiones T para FJLLMHLRD_ Haga clic aquíDimensiones T para FJLLMHLRL_ Haga clic aquíDimensiones T para FJLMMHLRAF
haga clic aquí
3-0.5444-------
4-0.7
5-0.863~66-3~6
6-1.07787674~87-4~8
8-1.256106101210105~1210-5~12
10-1.5813813--136~1213-6~12
16-2.012211221--1521-15
20-2.515251525202512~2025-12~20
22-2.5202720-202527-12~20
[ ! ]Para los titulares del tamaño 27, solo están disponibles HLRA y HLRC.
[ ! ]Para detalles de la dimensión del soporte >> Haga clic aquí ~ Haga clic aquí

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
FJLCM3-0.5-[10,​12,​15]
FJLCM4-0.7-[12,​15,​18,​20]
FJLCM5-0.8-[15,​18,​20,​25]
FJLCM6-1.0-[18,​20,​25,​30]
FJLCM8-1.25-[25,​30,​40]
FJLCM10-1.5-[30,​40,​50]
FJLCM16-2.0-[60,​70,​80]
FJLCM20-2.5-[70,​80,​90,​100]
FJLLM3-0.5-[3,​4]-[3-15/1]
FJLLM4-0.7-[3,​4,​5,​6,​8]-[3-20/1]
FJLLM5-0.8-[3,​4,​5,​6,​8,​9,​10]-[3-25/1]
FJLLM6-1.0-[4,​5,​6,​8]-[4-30/1]
FJLLM8-1.25-[5,​6,​8,​12]-[4-40/1]
FJLLM10-1.5-[6,​8,​9,​10,​12]-[4-50/1]
FJLLM16-2.0-[12,​15,​20]-[8-80/1]
FJLLM20-2.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
FJLLM22-2.5-[12,​15,​20]-[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Longitud L (Tipo configurable de dimensión L)
(mm)
Longitud L (Tipo seleccionable L), Ancho de ranura T (Tipo configurable de dimensión L)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.5-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.7-12 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.8-15 ~ 25
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.0-18 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.25-25 ~ 40
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.5-30 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[2~2.5] 2.0-60 ~ 80
1 Pieza(s)

10 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.5-70 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M3[0.5~0.8] 0.53 ~ 153 ~ 4
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M4[0.5~0.8] 0.73 ~ 203 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M5[0.5~0.8] 0.83 ~ 253 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M6[1~1.75] 1.04 ~ 304 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M3 ~ M8] M8[1~1.75] 1.254 ~ 405 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M10[1~1.75] 1.54 ~ 506 ~ 12
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M10 ~ M18] M12[2~2.5] 2.08 ~ 8012 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M20 ~ M26] M20[2~2.5] 2.510 ~ 10012 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

10[M20 ~ M26] M22[2~2.5] 2.510 ~ 10012 ~ 20
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRosca de conexión nominal M
(mm)
Rosca de conexión nominal p
(mm)
Longitud L (Tipo configurable de dimensión L)
(mm)
Longitud L (Tipo seleccionable L), Ancho de ranura T (Tipo configurable de dimensión L)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Más información

[! ] El tratamiento de nitruración con baño de sal puede causar un color desigual, lo que no afecta la función mecánica.
[! ] Sin tratamiento de nitruración en baño de sal en la dimensión F.
[! ] Para obtener más información sobre la nitruración en baño de sal, consulte haga clic aquí

Ejemplo

FJLLM (>> Haga clic aquí )
HLRA (>> Haga clic aquí )

Información básica

Tipo Junta flotante Cilindro Usado Cilindros de presión de aire Tipo de conexión, lado del cilindro Rosca macho
Material del cuerpo principal Equivalente al acero bajo en carbón 1045 Material del perno prisionero Acero al carbón 1045 Alteración de AWC (corte de brida) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm