(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juntas flotantes compatibles M3 a M22 con una amplia variedad de dimensiones T.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo L seleccionable | L configurable | [M] Material | [ S ] Tratamiento de superficies | [D] Dureza |
FJLC | FJL | Acero al carbono 1045 | Nitruración en baño de sal | 500HV~ |
FJLCSW | FJLSW | Acero inoxidable 304 | Tratamiento de nitruración | 1000HV~ |
Número de parte | - | L |
FJLC8-1.0 | - | 25 |
Número de parte | - | T | - | L |
FJL6-1.0 | - | 6 | - | 70 |
Número de parte | L | T | h | D | B | (C) | Titular aplicable | ||||||||||||||
Tipo | Paso M | HLRA_ Haga clic aquí HLRB_ Haga clic aquí HLRC_ Haga clic aquí HLRE_ Haga clic aquí | |||||||||||||||||||
FJLC FJLCSW | 3-0.5 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | 4 | ||||||||
4-0.7 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 6 | 8 | 9.2 | 6 | |||||||||||
5-0.8 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | |||||||||||||||
6-1.0 | 18 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 7 | 10 | 11.5 | 7 | |||||||||||
8-1.0 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 6 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | 10 | |||||||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||||
10-1.25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 8 | 13 | 17 | 19.6 | 13 | ||||||||||
10-1.5 | |||||||||||||||||||||
12-1.25 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 16 | 21 | 24.2 | 16 | |||||||||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||||
14-1.5 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 12 | 18 | 23 | 26.6 | 18 | ||||||||||
18-1.5 | 70 | 80 | 90 | 100 | 21 | 26 | 30 | 21 |
Número de parte | T | L Incremento de 1 mm | h | D | B | (C) | |||||||||||||
Tipo | Paso M | ||||||||||||||||||
FJL FJLSW | 3-0.5 | 3 | 4* | 5 | 6 | 3~50 | 3 | 4 | 6 | 6.9 | |||||||||
4-0.7 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 3~60 | 6 | 8 | 9.2 | ||||||||||
5-0.8 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 3~60 | |||||||||||
6-1.0 | 3 | 4* | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 4~80 | 7 | 10 | 11.5 | |||||||
8-1.0 | 4 | 5 | 6* | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 4~100 | 4 | 10 | 14 | 16.2 | ||||
8-1.25 | |||||||||||||||||||
10-1.25 | 4 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 4~100 | 13 | 17 | 19.6 | |||
10-1.5 | |||||||||||||||||||
12-1.25 | 5 | 6 | 8* | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 16 | 21 | 24.2 | ||||
12-1.5 | |||||||||||||||||||
14-1.5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 5~100 | 18 | 23 | 26.6 | ||||
18-1.5 | 8 | 9 | 10 | 12* | 13 | 15 | 16 | 19 | 20 | 8~100 | 21 | 26 | 30 | ||||||
22-1.5 | 12 | 15* | 20 | 10~100 | 5 | 25 | 30 | 34.6 |
Paso M | Dimensiones T para FJL, FJLSW * | HLRA_ Haga clic aquí HLRB_ Haga clic aquí HLRC_ Haga clic aquí | Dimensiones T para FJL, FJLSW * | HLRE_ Haga clic aquí | Dimensiones T para FJL, FJLSW | HLRD_ Haga clic aquí | Dimensiones T para FJL, FJLSW | HLRL_ Haga clic aquí | Dimensiones T para FJL, FJLSW | HLRAF haga clic aquí |
3-0.5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
4-0.7 | 6 | 3~6 | 6-3~6 | |||||||
5-0.8 | ||||||||||
6-1.0 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3~8 | 7-3~8 | ||
8-1.0 | 6 | 10 | 6 | 10 | 12 | 10 | 10 | 3~12 | 10-3~12 | |
8-1.25 | ||||||||||
10-1.25 | 8 | 13 | 8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 4~12 | 13-4~12 | |
10-1.5 | ||||||||||
12-1.25 | 16 | 16 | 15 | 16 | 8 | 16 | 5~15 | 16-5~15 | ||
12-1.5 | ||||||||||
14-1.5 | 12 | 18 | 12 | 18 | 16 | 18 | 18 | - | - | |
18-1.5 | 21 | 21 | 19 | 21 | 10 | 21 | 8~15 | 21-6~15 | ||
22-1.5 | 15 | 25 | 15 | 25 | 20 | 25 | - | - | 12~20 | 25-8~20 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
FJL3-0.5-[3,4,5,6]-[3-50/1] |
FJL4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-60/1] |
FJL5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-60/1] |
FJL6-1.0-[3,4,5,6,8,9,10,12]-[4-80/1] |
FJL8-1.0-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJL8-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJL10-1.5-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJL10-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJL12-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL12-1.25-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL14-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJL18-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
FJL22-1.5-[12,15,20]-[10-100/1] |
FJLC3-0.5-[10,12,15,18,20,25] |
FJLC4-0.7-[12,15,18,20,25,30] |
FJLC5-0.8-[15,18,20,25,30,40] |
FJLC6-1.0-[18,20,25,30,40,50] |
FJLC8-1.0-[25,30,40,50,60,70] |
FJLC8-1.25-[25,30,40,50,60,70] |
FJLC10-1.5-[30,40,50,60,70,80] |
FJLC10-1.25-[30,40,50,60,70,80] |
FJLC12-1.5-[40,50,60,70,80,90] |
FJLC12-1.25-[40,50,60,70,80,90] |
FJLC14-1.5-[50,60,70,80,90,100] |
FJLC18-1.5-[70,80,90,100] |
FJLCSW3-0.5-[10,12,15,18,20,25] |
FJLCSW4-0.7-[12,15,18,20,25,30] |
FJLCSW5-0.8-[15,18,20,25,30,40] |
FJLCSW6-1.0-[18,20,25,30,40,50] |
FJLCSW8-1.0-[25,30,40,50,60,70] |
FJLCSW8-1.25-[25,30,40,50,60,70] |
FJLCSW10-1.5-[30,40,50,60,70,80] |
FJLCSW10-1.25-[30,40,50,60,70,80] |
FJLCSW12-1.5-[40,50,60,70,80,90] |
FJLCSW12-1.25-[40,50,60,70,80,90] |
FJLCSW14-1.5-[50,60,70,80,90,100] |
FJLCSW18-1.5-[70,80,90,100] |
FJLSW3-0.5-[3,4,5,6]-[3-50/1] |
FJLSW4-0.7-[3,4,5,6,8]-[3-60/1] |
FJLSW5-0.8-[3,4,5,6,8,9,10]-[3-60/1] |
FJLSW6-1.0-[3,4,5,6,8,9,10,12]-[4-80/1] |
FJLSW8-1.0-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJLSW8-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16]-[4-100/1] |
FJLSW10-1.5-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJLSW10-1.25-[4,5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[4-100/1] |
FJLSW12-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW12-1.25-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW14-1.5-[5,6,8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[5-100/1] |
FJLSW18-1.5-[8,9,10,12,13,15,16,19,20]-[8-100/1] |
Cargando…
Tipo | Junta flotante | Cilindro Usado | Cilindros de presión de aire | Tipo de conexión, lado del cilindro | Hilo Femenino |
---|---|---|---|---|---|
Alteración de AWC (corte de brida) | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente