(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cilindro neumático - montaje en panel, simple efecto

Cilindro neumático - montaje en panel, simple efecto
  • Descuento por volumen

Cilindro de aire ultra compacto que se puede montar en paneles.

  • Componentes inCAD
Cilindros neumáticos - Montaje en panel, acción simple: imagen relacionada
· Materiales
Cilindros neumáticos - Montaje en panel, acción simple: imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte-St Stroke
MSPCM6-5
Número de parteCarrera C (mm)L
TipoDiámetro interno del tubo (mm)
MSPCM6512.5
1019.5
1526.5

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MSPCM6-5
MSPCM6-10
MSPCM6-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAccidente cerebrovascular (St)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1015

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Cilindros neumáticos - Montaje en panel, acción simple: imagen relacionada
 

Información básica

Método de operación de la barra Varillas individuales Método de operación del cilindro Tipo de acción simple Forma del cuerpo principal Tipo de montaje en panel
Funcion adicional Estándar Diámetro interno del cilindro(φ) 6 Medio ambiente, aplicaciones Estándar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 5::60 Fin de bloqueo Ninguno Válvulas Ninguno
Presión operacional(MPa) 0.2::0.7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm