(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Componentes de la boquilla de aire: terminales de abrazadera

Componentes de la boquilla de aire: terminales de abrazadera

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Terminal en el que se puede montar una boquilla directamente.

  • Componentes inCAD

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Terminales para boquillas - Tipo de abrazadera: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio 6063 [S] Tratamiento superficial: anodizado transparente

Especificaciones

Número de parte-No.-T
NZTA8
NZTB1-1
NZTC1
NZTD4
-


H





-



0.5
Número de parteNo.Rc (PT)BLEGHFMAdd1hWPerno Incluido
TipoD
NZTA8H-12271116710M33.56.53.51SCB3- 8
V
10H163013.516.58.5M44.584.51.5SCB4-10
V
12H1/8184015251016M44.584.51.5SCB4-10
V
15H1/4225219331322M55.59.55.51.5SCB5-15
V

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
NZTA8-H
NZTA8-V
NZTA10-H
NZTA10-V
NZTA12-H
NZTA12-V
NZTA15-H
NZTA15-V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
Dirección del agujero
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012V
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015H
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1015V
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del agujero
(mm)
Dirección del agujero

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Terminales para boquillas - Tipo de abrazadera: imagen relacionada
Boquilla de soplado de aire ABNZ (>> Haga clic aquí )
Controlador de velocidad SPSNL (>> Haga clic aquí )

Información básica

Forma de aerosol Piezas relacionadas con boquillas de aire Material Aleación de aluminio 6063 Tipo Componentes relacionados

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm