(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Boquillas de pulverización destinadas para aplicar un flujo de chorro de agua en forma de varilla.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | - | d |
NZRS2 | - | 1.6 |
Número de parte | d (Diámetro del agujero) | T | L | L1 | L2 | B1 | B2 | Masa (g) | |
Tipo | No. | ||||||||
NZRS | 1 | 0.5 | R1/8 | 18 | 10 | 8 | 12 | 13.8 | 12 |
0.7 | |||||||||
1.0 | |||||||||
1.2 | |||||||||
1.6 | |||||||||
2 | 1.6 | R1/4 | 20 | 10 | 10 | 14 | 16 | 17 | |
2.0 | |||||||||
2.5 | |||||||||
3.0 | |||||||||
3.6 |
■ Especificaciones NZRS | |||||||||||||||||||||
Tamaño | Diámetro del agujero (mm) | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | |||||||||||||||
1/8 | Presión de agua (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Cantidad de agua (ℓ/min) | 0.14 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.47 | 0.55 | 0.91 | 1.12 | 1.46 | 1.70 | 1.29 | 1.56 | 1.79 | 2.09 | 2.26 | 2.41 | 3.06 | 3.59 | |
Tamaño | Diámetro del agujero (mm) | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.6 | |||||||||||||||
1/4 | Presión de agua (MPa) | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 |
Cantidad de agua (ℓ/min) | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 3.88 | 3.57 | 4.34 | 4.92 | 5.78 | 5.62 | 6.83 | 7.93 | 9.30 | 8.19 | 9.98 | 12.85 | 14.19 | 11.88 | 14.50 | 16.84 | 19.94 |
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
NZRS1-0.5 |
NZRS1-0.7 |
NZRS1-1.0 |
NZRS1-1.2 |
NZRS1-1.6 |
NZRS2-1.6 |
NZRS2-2.0 |
NZRS2-2.5 |
NZRS2-3.0 |
NZRS2-3.6 |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Forma de aerosol | Avance directo | Fluido | Un fluido | Material | Acero inoxidable 304 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo | Boquilla de fluido |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente